(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
PFAS PFASKS | Aleación de aluminio 6061-T6 |
PFAUS PFAUKS | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 |
Número de parte | - | Tratamiento de superficies | - | L |
PFAS28 PFASKS28 | - - | N A | - | 1250 |
Número de parte | Tratamiento de superficies | L Incremento de 1 mm | Masa kg/m | Área seccional mm2 | Momento geométrico de inercia mm4 | ||
Tipo | No. | ℓx | ℓy | ||||
PFAS | 28 | N (Sin tratamiento) A (Anodizar) | 60~4000 | 0.372 | 137.8 | 1.151x104 | 1.151x104 |
PFAUS | 0.786 | 285 | 1.655x104 | 1.655x104 |
Número de parte | Tratamiento de superficies | L Longitud (mm) | Masa kg/pc. | |
Tipo | No. | |||
PFASKS | 28 | N (Sin tratamiento) A (Anodizar) | 4020 (5 piezas / juego) | 1.50 |
PFAUKS | 3.15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PFAS28-A-[60-2800/1] |
PFAS28-N-[60-2000/1] |
PFASKS28-A |
PFASKS28-N |
PFAUKS28-A |
PFAUKS28-N |
PFAUS28-A-[60-2800/1] |
PFAUS28-N-[60-2000/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Entorno operativo | Estándar / Antióxido | Tubo OD(Ø) | 27.5 | A | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la tubería(mm) | 1.7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente