(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]·Un marco de tubería. · Están disponibles tipos estándar y antiestáticos. · El material de la tubería es SPCC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Marco de tubo de acero | Revestimiento de plástico | |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | |
PFS, PFSKS | Acero bajo en carbón (Espesor 0,7 mm) | Recubrimiento de zinc caliente + antioxidante sin cromato Tratamiento | Recubrimiento AAS |
PFST, PFSTKS | Revestimiento conductivo de resina ABS |
Número de parte | - | Color | - | L |
PFS28 PFSKS28 | - - | W S | - | 1250 |
Número de parte | Color | L Incremento de 1 mm | Masa kg/m | ||
Tipo | No. | ||||
PFS (estándar) | 28 | W | (Blanco) | 60~3000 | 0.53 |
V | (Marfil) | ||||
S | (Gris oscuro) | ||||
Y | (Amarillo) | ||||
PFST (Anti estático) | B | (negro) | |||
TV | (Marfil) | ||||
TS | (Gris azulado) |
Número de parte | Color | L Longitud (mm) | Masa kg | ||
Tipo | No. | ||||
PFSKS (estándar) (5 piezas / juego) | 28 | W | (Blanco) | 4020 (5 piezas / juego) | 10.6 |
V | (Marfil) | ||||
S | (Gris oscuro) | ||||
Y | (Amarillo) | ||||
PFSTKS (Anti estático) (5 piezas / juego) | B | (negro) | |||
TV | (Marfil) | ||||
TS | (Gris azulado) |
Tipo | No. | Color | Resistividad de superficie |
PFST | 28 | B | 104~105Ω |
TV TS | 107~108Ω |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PFST28-TS-[60-2800/1] |
PFST28-TV-[60-2800/1] |
PFSTKS28-TS |
PFSTKS28-TV |
Cargando…
Entorno operativo | Estándar / Antiestático / Antióxido | Especificaciones | Tipo antiestático | Material de la tubería | Acero bajo en carbón |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento superficial, revestimiento | Galvanizado en caliente + Tratamiento antioxidante sin cromato + Recubrimiento conductivo de resina ABS | Tubo OD(Ø) | 27.5 | A | Recto |
Espesor de la tubería(mm) | 1.7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente