(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para marcos de fábrica: placa conductora/abrazadera/deslizador de anillo【1-10 piezas por paquete】

Accesorios para marcos de fábrica: placa conductora/abrazadera/deslizador de anillo
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Modelo final (Doble)
· Material: Acero al carbono 1018, acero inoxidable 304, aleación de aluminio 6063
· Tratamiento de superficies: Anodizado transparente, cromado, no incluido.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para marcos de fábrica, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FFS104Acero inoxidable 304-
FFS105Aleación de aluminio 6063Anodizado claro
FFS106Acero al carbón 1018Revestimiento de cromo
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5-22 x 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
FFS104
Número de parteMasa
(g/pc)
piezas por paquete
FFS104150
FFS105701
FFS1061410

[ ! ]Por favor confirme la cantidad de la orden cuando ordene por paquete.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS105
FFS106
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material Tratamiento de superficies Entorno operativo Nombre Material accesorio Tratamiento de superficie accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Anodizado claro] Anodizado claro-Abrazadera para marco de fábricaAcero de aleación 4137Cromado trivalente

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo final (doble)[Acero] Acero al carbón 1018CromadoEstándarAnillo deslizante--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
FFA28 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Accesorios Tipo de accesorio Componentes de abrazadera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico