(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para marcos de fábrica: inserte tuercas para pernos de ajuste

Accesorios para marcos de fábrica: inserte tuercas para pernos de ajuste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los pernos de ajuste o las ruedas se pueden montar en el marco de la tubería.

  • Componentes inCAD
Insertar tuercas para pernos de ajuste, acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte
PFINS10
Número de parteMasa
(g)
TipoM
PFINS889
1085
1282
[ ! ]Se puede utilizar para montaje de nivelación estándar (P.1037)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFINS8
PFINS10
PFINS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios Material Acero inoxidable Tipo de accesorio Tuerca de tornillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm