(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HFTF5-2020 | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado claro |
HFTF6-3030 | ||
NFTF5-2020 | Aleación de aluminio 6063-T5 | |
NFTF6-3030 | ||
HBLTC | Aleación de aluminio fundido 383.0 | - |
HFSSK | EVA Temperatura. Resistencia: -20 a 60°C | - |
Número de parte | - | L |
NFTF5-2020 HBLTC5 | - - - | 450 450 1000 |
Número de parte | L 0.5 mm Incremento | Masa kg/m | Área seccional mm2 | Grosor del panel aplicable | Momento transversal de inercia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFTF5-2020 | 50~4000 | 0.60 | 222 | 3~5 | 1.01x104 | 0.87x104 |
NFTF5-2020 | ||||||
HFTF6-3030 | 1.28 | 474 | 4.49x104 | 3.83x104 | ||
NFTF6-3030 |
Número de parte | L | Grosor del panel aplicable | t | ||
Tipo | No. | ||||
HFSSK * | 3 | 1000 | 2000 | 3 | 2 |
5 | 5 | 1 |
Número de parte | Masa (g) | Accesorios | ||
Tipo | No. | Tornillo | Cantidad | |
HBLTC | 5 | 45 | SCBE5-15 | 2 |
6 | 49 | SCBE8-25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLTC5 |
HBLTC6 |
HFSSK3-1000 |
HFSSK3-2000 |
HFSSK5-1000 |
HFSSK5-2000 |
HFTF5-2020-[50-1800/0.5] |
HFTF5-2020-[1801-2000/0.5] |
HFTF6-3030-[50-1800/0.5] |
HFTF6-3030-[1801-2000/0.5] |
NFTF5-2020-[50-1800/0.5] |
NFTF5-2020-[1801-2000/0.5] |
NFTF6-3030-[50-1800/0.5] |
NFTF6-3030-[1801-2000/0.5] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente