(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Soporte de chapa - Serie 8-45, forma doblada a 90°

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTBSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTGS
SHPTBSAcero inoxidable 304-
SHPTBD

Especificaciones

Número de parte
SHPTBD8-45
Número de parteMasa
g
TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTBS8*834.5M8-152M82
SHPTBS8*4
SHPTBD8-45234444
HPTGS8*5604.544

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTBS8
HPTBS8-SET
HPTGS8
HPTGS8-SET
SHPTBD8-45
SHPTBD8-45-SET
SHPTBS8
SHPTBS8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Acabado superficial Extrusión No. Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalente8No provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalente8SET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalente8No provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalente8SET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provisto8-45No provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provisto8-45SET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provisto8No provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provisto8SET (tornillo, juego de tuercas)2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

A Tipo doblado Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Tornillos Aplicables Tornillos M8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm