(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de refuerzo - para extrusiones de aluminio de la serie HFS8

Soportes de refuerzo - para extrusiones de aluminio de la serie HFS8

Soportes de refuerzo maquinados a partir de extrusiones. Se puede usar en lugares que necesitan más fuerza después de conectarse con soportes estándar.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • [Información de interrupción] Este producto dejará de estar disponible el 28 de febrero de 2024.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Serie HFS8, soportes para refuerzo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GFBL8Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizar
[M] Material: equivalente de aleación de aluminio 6061-T6
[S] Tratamiento de superficie: anodizado
(Sin tratamiento de superficie en los extremos cortados a 45 ° y contra-agujeros).

Especificaciones

Número de parte-L
GFBL8-4040-300
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Tornillo y tuerca aplicables
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
GFBL84040100~500SCBS8-162HNTT8-82
408044

Modificaciones

Serie HFS8, soportes para refuerzo: imagen relacionada
[ ! ]Los tornillos para soportes para refuerzo son SCBS8-20 (>> Haga clic aquí ).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFBL8-4040-[100-500/1]
GFBL8-4080-[100-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Número de agujeros de conexión de extrusión Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 40402100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Por 40804100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión GFS
Extrusión No. 8 Tipo de soporte Soportes para refuerzo Tornillos Aplicables Tornillos M8