(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de refuerzo - Serie 6, uso intensivo

Soportes de refuerzo - Serie 6, uso intensivo

Después de conectar con soportes, utilícelo en lugares que necesiten más fuerza.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • [Información de interrupción] Este producto dejará de estar disponible el 28 de febrero de 2024.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes - Serie 6, Soportes de marco para refuerzo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-L
HFBL6-3030-300
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Tornillo y tuerca aplicables
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
HFBL63030100~500CBM6-122HNTT6-62
306044
603022

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFBL6-3030-[100-500/1]
HFBL6-3060-[100-500/1]
HFBL6-6030-[100-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Número de agujeros de conexión de extrusión L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 30302100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 30604100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 60302100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tipo de soporte Soportes para refuerzo Tornillos Aplicables Tornillos M6