(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características] · este producto viene con una tapa que puede ocultar el perno.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material |
Nylon reforzado con fibra de vidrio 6 |
Número de parte |
UPCDG90 HHDG100 |
Número de parte | L1 | Carga permisible (N) | Masa (g) | |
Tipo | L | |||
UPCDG | 90 | 133 | 500 | 30 |
94 | 136.5 | 33 | ||
117 | 160 | 36 | ||
132 | 175 | 39 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | En forma de U, recta | Método de montaje | Orificio circular | Tipo | Mangos de resina con tapa |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 24 | Material | Nylon reforzado con fibra de vidrio | Acabado superficial | Ninguno |
Altura | 45 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente