(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Compacto, económico y adecuado para usar con puertas de panel de tamaño pequeño.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HHDS | Policarbonato (negro) | - |
HHDSW | Policarbonato (blanco) | - |
HHDSA | ADC12 Aleación de aluminio fundido | Acabado al horno, plateado metálico |
HHDSS | Acero inoxidable 304 o equivalente | Acabado pulido |
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HHDS | Policarbonato (negro) | - |
HHDSW | Policarbonato (blanco) | - |
HHDSA | ADC12 Aleación de aluminio fundido | Acabado al horno Plata Metálico |
HHDSS | Acero inoxidable 304 equivalente | Superficie pulida |
Número de parte | L | L1 | H | h | A | Masa (g) | ||
Tipo | HHDS / HHDSW | HHDSA | HHDSS | |||||
HHDS HHDSW HHDSA HHDSS | 90 | 110 | 32 | 24 | 13 | 17 | 43 | 90 |
104 | 127 | 37 | 27.7 | 16 | 25 | 65 | 150 | |
122 | 149 | 43.3 | 32.5 | 19 | 42 | 102 | 220 |
Número de parte | L | L1 | H | h | A | Masa (g) | ||
Tipo | HHDS / HHDSW | HHDSA | HHDSS | |||||
HHDS HHDSW HHDSA HHDSS | 90 | 110 | 32 | 24 | 13 | 17 | 43 | 90 |
104 | 127 | 37 | 27.7 | 16 | 25 | 65 | 150 | |
122 | 149 | 43.3 | 32.5 | 19 | 42 | 102 | 220 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HHDS90 |
HHDS104 |
HHDS122 |
HHDSA90 |
HHDSA104 |
HHDSA122 |
HHDSS90 |
HHDSS104 |
HHDSS122 |
HHDSW90 |
HHDSW104 |
HHDSW122 |
Cargando…
Tipo | En forma de U, recta | Método de montaje | Grifos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente