(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas motorizadas del eje XYZ - bola lineal, carrera 30-50 mm, serie XYZCVL

Platinas motorizadas del eje XYZ - bola lineal, carrera 30-50 mm, serie XYZCVL
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Alta rigidez y ancho compacto; Distancia de recorrido de 30 a 50 mm.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal - Carrera 30 a 50: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal - Carrera 30 a 50: Imagen relacionada
[ ! ]Los diagramas anteriores son para las etapas que incorporan el Motor C. Para conocer las dimensiones detalladas de las etapas que incorporan el Motor F, G, MA, PA o U, consulte los datos CAD relevantes.

[M] Material: SUS440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: SCB4-14 (8 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte-Dirigir-Sensor-Motor-Cable
XYZCVL630-1-N-C-N
 
Número de parteDirigirSensor
(Posición del sensor de origen)
Especificaciones mecánicas
Tamaño de la mesaDistancia de viajePeso*Capacidad de carga
XYZCVL630
(sin cubierta)
XYZCVLC630
(con cubierta)
1
(Plomo 1 mm)
N
(Sin sensor)

1
(CCW a la derecha)

2
(CCW a la izquierda)

3
(Centro derecha)

4
(Centro izquierda)

5
(CW a la derecha)

6
(CW a la izquierda)

[! ] Los sensores de límite están integrados.
60 × 60 mm30 mm4,56 kg
(4,74 kg * 2 )
7 kgf
[68.6 N]
XYZCVL650
(sin cubierta)

XYZCVLC650
(con cubierta)
50 mm4,92 kg
(5,04 kg * 2 )
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
* 2. Cuando se selecciona la opción "Con cubierta".

 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CablePlomo: 1 mmPeso del motor
(por pieza)
Motor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
ResoluciónMax. VelocidadModelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
PA*4
(Con codificador)
P*41 μm
(A 1000 P/R)
40 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*3
(estándar)
N*52 μm*620 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

* Modelo recomendado


* Modelo recomendado
Tipo independiente: serie "MSCTL102"
F*3
(Alto par)
2 μm*630 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Paso completo / medio: MSDR24-N
 
G*3
(Alta resolución)
1 μm*615 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: MSDR24- MSTipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*4
(Con freno electromagnético)
M*42 μm*625 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*4U*4
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
 
* 3. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 4. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 5. Cuando la opción de cable N, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 6. Este valor está en Full Step.
* 7. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZCVL630-1-1-C-N
XYZCVL630-1-1-F-N
XYZCVL630-1-1-G-N
XYZCVL630-1-1-MA-M
XYZCVL630-1-1-PA-P
XYZCVL630-1-2-C-N
XYZCVL630-1-2-F-N
XYZCVL630-1-2-G-N
XYZCVL630-1-2-MA-M
XYZCVL630-1-2-PA-P
XYZCVL630-1-3-C-N
XYZCVL630-1-3-F-N
XYZCVL630-1-3-G-N
XYZCVL630-1-3-MA-M
XYZCVL630-1-3-PA-P
XYZCVL630-1-4-C-N
XYZCVL630-1-4-F-N
XYZCVL630-1-4-G-N
XYZCVL630-1-4-MA-M
XYZCVL630-1-4-PA-P
XYZCVL630-1-5-C-N
XYZCVL630-1-5-F-N
XYZCVL630-1-5-G-N
XYZCVL630-1-5-MA-M
XYZCVL630-1-5-PA-P
XYZCVL630-1-6-C-N
XYZCVL630-1-6-F-N
XYZCVL630-1-6-G-N
XYZCVL630-1-6-MA-M
XYZCVL630-1-6-PA-P
XYZCVL630-1-N-C-N
XYZCVL630-1-N-F-N
XYZCVL630-1-N-G-N
XYZCVL630-1-N-MA-M
XYZCVL630-1-N-PA-P
XYZCVL650-1-1-C-N
XYZCVL650-1-1-F-N
XYZCVL650-1-1-G-N
XYZCVL650-1-1-MA-M
XYZCVL650-1-1-PA-P
XYZCVL650-1-2-C-N
XYZCVL650-1-2-F-N
XYZCVL650-1-2-G-N
XYZCVL650-1-2-MA-M
XYZCVL650-1-2-PA-P
XYZCVL650-1-3-C-N
XYZCVL650-1-3-F-N
XYZCVL650-1-3-G-N
XYZCVL650-1-3-MA-M
XYZCVL650-1-3-PA-P
XYZCVL650-1-4-C-N
XYZCVL650-1-4-F-N
XYZCVL650-1-4-G-N
XYZCVL650-1-4-MA-M
XYZCVL650-1-4-PA-P
XYZCVL650-1-5-C-N
XYZCVL650-1-5-F-N
XYZCVL650-1-5-G-N
XYZCVL650-1-5-MA-M
XYZCVL650-1-5-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Motor, características del motor Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Cubierta Selección de sensor Opción de cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura1Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura1Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura2Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura2Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura3Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura3Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura4Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura4Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura5Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura5Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura6Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin cobertura6Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin cobertura6Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin cobertura6Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin cobertura6Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases30303020Sin coberturaNCable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque30303030Sin coberturaNCable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución30303020Sin coberturaNCable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases30303020Sin coberturaNCable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α30303020Sin coberturaNCable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque50505030Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución50505020Sin cobertura1Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura1Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α50505020Sin cobertura1Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque50505030Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución50505020Sin cobertura2Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura2Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α50505020Sin cobertura2Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque50505030Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución50505020Sin cobertura3Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura3Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α50505020Sin cobertura3Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque50505030Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución50505020Sin cobertura4Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura4Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α50505020Sin cobertura4Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor de pasos de 5 fases de alto torque50505030Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución50505020Sin cobertura5Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con freno de motor paso a paso de 5 fases50505020Sin cobertura5Cable para montaje de frenos
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Motor paso a paso α50505020Sin cobertura5Cable para motor de paso α

Cargando…

Más información

[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal - Carrera 30 a 50: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal - Carrera 30 a 50: Imagen relacionada
■ Tabla de aplicación de motor / cable
MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UAU
[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _ en P.1-1735-95
■ Máx. Velocidad
Motor(mm / seg)
C20
F30
G15
MA25
PA40
UA50
[ ! ]Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento varían según la condición de uso actual.
La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 1
GuíaLineal Ball Guide
ResoluciónCompleto2 µm
Medio1 µm
Bien (a 1/20)0.1µm
Max. Velocidad20 mm / seg
Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
Capacidad de carga*468.6N
Movimiento perdido1 µm
Reacción1 µm
Rectitud3 µm
Paralelismo15 µm
Paralelismo de movimiento10 µm
[ ! ][Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal - Carrera 30 a 50: Imagen relacionada El valor difiere según el tipo de motor. Para más detalles, ver P.1-1735-15
[ ! ]La tabla de especificaciones anterior es para una etapa de eje único colocada de manera plana. * 4. El valor de capacidad de carga anterior es para el eje Z.
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPAUA
EstándarAlto parAlta resoluciónCon frenoPrevención de salidaAlta velocidad
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A / faseMotor paso a pasoServomotor de CA
Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°
(Cuando se establece 1000P/R)
Codificador de 18 bits
(262144P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japan LLC)
43020-1000
(Molex Japan LLC)
Cable de motor JN4FT04SJ1-R
(Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.)
Codificador: 1674320-1
(Tyco Electronics Japan GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioNo proporcionado por el estándar (Photomicrosensor PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) está disponible como opción).
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA) Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
■ Método de referencia recomendado ( referencia de control de sincronización de referencia )
Tipo5Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal CCWLS.
Type6Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal CWLS.
Type11Después de que se ejecuta el Tipo 5, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo12Después de que se ejecuta el Tipo 6, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Etapa del eje XYZ Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Longitud de la mesa(mm) 60 Ancho de la mesa(mm) 60
Superficie de la etapa del eje Z Vertical Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Carga permisible(N) 68.6 Precisión de posicionamiento(µm) 5
Rectitud de la mesa(µm) 3 Rigidez de momento (Pitching)("/ N · cm) 0.05 Rigidez de momento (bostezo)("/ N · cm) 0.05
Rigidez de momento (rodando)("/ N · cm) 0.05 Sensores Límite (Inicio puede ser una opción especificada)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico