(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estructura integrada de ejes XY realizada más delgadez.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cuerpo principal | Bola | Resorte | Soporte de cabeza micrométrica | Titular de la punta | |||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material |
Acero inoxidable 440C | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 440C | 58HRC~ | Acero inoxidable 304 PB | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado claro | Acero inoxidable 303 |
Número de parte |
XYZSSG40 |
Número de parte | Vista frontal | Vista lateral | Accesorios (4 piezas) | |||||||||||||||||||||
Tipo | A | H | K1 | C | (B2) | Distancia de recorrido (mm) | D | L | Q | X | R | G | G1 | T1 | E | F | (B1) | d1 | d2 | ℓ | Tipo ML | |||
Micrómetro | Tornillo de alimentación | Micrómetro | Tornillo de alimentación | Micrómetro | Tornillo de alimentación | |||||||||||||||||||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 57 | 14 | 58.5 | 55 | 26.5 | 23 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 32 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 36 | 32.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 47 | 24 | 58.5 | 55 | 16.5 | 13 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 50 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 20.3 | 16.8 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 46 | 25 | 96 | 55 | 32 | -7*1 | ±12.5*2 | 18*2 | 17 | 9.5 | 70 | 16.5 | 15 | 16.5 | 12.5 | 23 | 32*2 | 39 | 0 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Capacidad de carga (N) | Exactitud | Capacidad de carga de momento (N · m) | Rigidez de momento ("/ N · cm) | Peso (kg) | |||||||
Tipo | A | Rectitud | Cabeceo | Bostezando | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Cabeceo | Bostezando | Laminación | |||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 40x40 | 49 | 3 µm | 40 " | 20 " | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | 0.66 |
60 | 60x60 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 1.22 | |||||
80 | 80x80 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 2.52 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYZSSCG40 |
XYZSSCG60 |
XYZSSCG80 |
XYZSSG40 |
XYZSSG60 |
XYZSSG80 |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Vertical | Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Mecanismo rector | Bola lineal |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Acero inoxidable 440C | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico | Carga permisible(N) | 49 |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Abrazadera | Estándar |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente