(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para marcos de fábrica - abrazaderas/soportes

Accesorios para marcos de fábrica - abrazaderas/soportes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para marcos de fábrica - abrazaderas/soportes
  • Accesorios para marcos de fábrica - abrazaderas/soportes
  • Descuento por volumen

Abrazaderas y soportes para el marco de fábrica FFA28

  • Componentes inCAD
Abrazaderas / soportes para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parteComponentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FFS105CastorAleación de aluminio 6063Anodizado claro
TornilloAleación de acero 4137Cromato trivalente
FFS205CastorAleación de aluminio fundido 383.0-
TornilloAleación de acero 4137Cromato trivalente
TuercaAcero al carbón 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
FFS105
Número de parte
Extrusión Aplicable
Tornillo / tuerca incluidos
Tipo
Lado del poste
Tornillo
Cantidad
Tuerca
Cantidad
FFS105
FFA28
FFAS28
FFAU28
( Haga clic aquí )
M5-22
1
-
-
FFS205
M5-20
1
M5
(JIS clase 1)
1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Tornillo y tuerca aplicables (lado de montaje) [! ] Los tornillos y tuercas para el lado de montaje no están incluidos.
No.Extrusión en el lado de montajeTuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
FFS105HFS5CBM5-102HNTT5-52
HFS6CBM5-12HNTT6-5
HFS8CBM5-15HNTT8-5
HFS8-45
FFS205HFS5CBM5-12HNTT5-5
HFS6CBM5-15HNTT6-5
HFS8CBM5-18HNTT8-5
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS105
FFS205
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Nominal del hilo M Material accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Anodizado claro] Anodizado claro-Acero de aleación 4137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0No provistoNo provistoAcero de aleación 4137 / Acero al carbono 1018

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas / soportes para marcos de fábrica: imagen relacionada
Abrazaderas / soportes para marcos de fábrica: imagen relacionada
FFAS28 (>> Haga clic aquí )
FFB4 (>> Haga clic aquí )
MT (>> Haga clic aquí )
FFA28 (>> Haga clic aquí )
HSCY6 (>> Haga clic aquí )
HFS5−2020 (>> Haga clic aquí ) Extrusión lateral posterior
HFS6−3060 (>> Haga clic aquí ) Extrusión en el lado de montaje
HSCX6 (>> Haga clic aquí )
MZ (>> Haga clic aquí )
LCAH6−20 (>> Haga clic aquí )
HSCY5 (>> Haga clic aquí )
HFS5−2020 (>> Haga clic aquí ) Extrusión lateral posterior
HFS6−3030 (>> Haga clic aquí ) Extrusión en el lado de montaje
HRO (>> Haga clic aquí )
HSCX6 (>> Haga clic aquí )
FFA28 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
CBM5-18 (>> Haga clic aquí )
HFS8-4590 (>> Haga clic aquí )
HNTT8-5 (>> Haga clic aquí )
FFA28 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Accesorios Tipo de accesorio Componentes de abrazadera Nombre Abrazadera para marco de fábrica
Tratamiento de superficie accesorio Cromado trivalente