(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de puertas correderas de extrusión de aluminio

Unidades de puertas correderas de extrusión de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Unidades de puertas correderas: imagen relacionada
Unidades de puertas correderas: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Panel-W-H
HRUA6-AC-1200-750
Número de partePanel (Seleccione el material y grosor deseados de los códigos a continuación).W (Ancho) 1 mm IncrementoH (Altura) Incremento de 1 mmA
Dimensiones de apertura
Componentes
Extrusión AExtrusión BPiezas de fijaciónEspaciadores de diapositivasMango
TipoNo.Número de parteNúmero de parteNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidadNúmero de parteCantidad
HRUA5Acrílico (claro)
Policarbonato (claro)
PET (claro)
PVC antiestático (transparente)
AC (Espesor 5 mm)
PC (Espesor 5 mm)
PY (Espesor 5 mm)
ST (Espesor 5 mm)
500~2000300~900W/2-56.5HFS5-2020HFHRF5-2020SCB5-254HRLSP2HHDS90
(Tornillos de montaje incluidos)
2
6W/2-66.5HFS6-3030HFHRF6-3030SCB8-40
HRUB
(Sin extrusión lateral)
5500~1900300~900W/2-36.5-HFHRF5-2020--HRLSP2HHDS90
(Tornillos de montaje incluidos)
2
6HFHRF6-3030

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRUA5-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUB5-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tamaño de extrusión Material del panel Serie de marcos estructurales H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020AcrílicoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PolicarbonatoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PETHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestáticoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030AcrílicoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PolicarbonatoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PETHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestáticoHFS,HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020AcrílicoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PolicarbonatoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1052020PVC antiestáticoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030AcrílicoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PolicarbonatoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063030PVC antiestáticoHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Unidades de puertas correderas: imagen relacionada
HBLFSN6 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Grosor del panel 5 Tipo Unidades de puertas correderas