(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades estándar de extrusión de aluminio

Unidades estándar de extrusión de aluminio
  • Bajó de Precio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

El juego completo de componentes necesarios para ensamblar una unidad de marco se puede pedir simplemente especificando la configuración de la unidad aplicable.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio Unidades estándar: imagen relacionada
Las "Unidades estándar de extrusión de aluminio" son un sistema de pedido de un conjunto completo de componentes para una Unidad de bastidor por parte de clientes que solo proporcionan información sobre el tipo de extrusión, el ancho (W), la profundidad (D) y la altura (H). Los clientes simplemente ensamblan los materiales que llegaron. Para componentes, vea >> Haga clic aquí .
[ ! ]Se proporcionan varias "Opciones de alteración" para las Unidades de extrusión estándar para conveniencia del cliente. (-> Ver >> Haga clic aquí )
・Materials
  Serie HFS Serie GFS
Producto representativo HAUBA6-3030 HAUHAG8-4040
[M] Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Aleación de aluminio 6061-T6
Caracteristicas Extrusiones estándar con la más amplia variedad de formas. Estas extrusiones gruesas ofrecen una alta rigidez y son adecuadas para su uso en cargas elevadas.
Tasa de descuento - -

Especificaciones

Número de parte - W - D - H
HAUHC8-4040 - W800 - D500 - H600
Unidad Número de parte W 1 mm de incremento D 1 mm de incremento H 1 mm Incremento
Tipo Configuración de la unidad Tipo de extrusión
Unidad estándar de ranura de 4 lados HAU BA
BB
BC
BD
BE
5-2020 300~1000 300~1000 300~1000
5-4040 300~1200 300~1200 300~1200
6-3030
6L-3030
300~1200 300~1200 300~1200
8-4040
8L-4040
G8-4040
8-4545
8L-4545
G8-4545
6-5050
8-5050
300~1800 300~1800 300~1800
6-6060
8-6060
500~1800 500~1800 500~1800
8-8080
8-9090
500~2000 500~2000 500~2000
HA
HB
HC
HD
6-3030
6L-3030
300~1200 300~1200 300~1200
8-4040
8L-4040
8-4545
8L-4545
300~1800 300~1800 300~1800
Unidad estándar de ranura de 2 lados BAT
BBT
BCT
BDT
BET
5-2020 300~1000 300~1000 300~1000
5-4040 300~1200 300~1200 300~1200
6-3030 300~1200 300~1200 300~1200
8-4040
8-4545
8L-4545
300~1800 300~1800 300~1800
6-6060 500~1800 500~1800 500~1800

Unidad Número de parte W 1 mm de incremento D 1 mm de incremento H 1 mm Incremento
Tipo Configuración de la unidad Tipo de extrusión
Extrusiones anodizadas negras.
Unidad estándar de ranura de 4 lados
HAU BA
BB
BC
BD
BE
B5-2020 300~1000 300~1000 300~1000
B6-3030 300~1200 300~1200 300~1200
B8-4040
B8-4545
300~1800 300~1800 300~1800
HA
HB
HC
HD
B6-3030 300~1200 300~1200 300~1200
B8-4040
B8-4545
300~1800 300~1800 300~1800
Extrusiones anodizadas negras.
Unidad estándar de ranura de 2 lados
HAU BAT
BBT
BCT
BDT
BET
B5-2020 300~1000 300~1000 300~1000
B6-3030 300~1200 300~1200 300~1200
B8-4040
B8-4545
300~1800 300~1800 300~1800
[ ! ]G8-4040 is a Standard Unit using GFS8-4040 extrusions.
[ ! ]G8-4545 is a Standard Unit using GFS8-4545 extrusions.
[ ! ]6L-3030 is a Standard Unit using HFSL6-3030 extrusions.
[ ! ]8L-4040 is a Standard Unit using HFSL8-4040 extrusions.
[ ! ]8L-4545 is a Standard Unit using HFSL8-4545 extrusions.
[ ! ]B5-2020 is a Standard Unit using HFSB5-2020 extrusions.
[ ! ]Black anodized units are not available for 2-Side Slot Type and Blind Joint Type.

Modificaciones

Extrusiones de aluminio Unidades estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAUBA5-2020-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBA5-2020N-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBA5-4040-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBA5-4040N-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBA6-3030-W[290-1200/1]-D[300-1200/1]-H[250-1200/1]
HAUBA6-3030E-W[290-1200/1]-D[300-1200/1]-H[250-1200/1]
HAUBA6-3030NE-W[290-1200/1]-D[300-1200/1]-H[250-1200/1]
HAUBA6-5050-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA6-6060-W[500-1800/1]-D[500-1800/1]-H[500-1800/1]
HAUBA6-6060N-W[500-1800/1]-D[500-1800/1]-H[500-1800/1]
HAUBA6L-3030-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBA6L-3030N-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]-T[900-3600/1]
HAUBA8-4040-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-4040E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-4040NE-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-4545E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-4545NE-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-5050-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-5050NE-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8-6060-W[500-1800/1]-D[500-1800/1]-H[500-1800/1]
HAUBA8-6060N-W[500-1800/1]-D[500-1800/1]-H[500-1800/1]
HAUBA8-8080-W[500-2000/1]-D[500-2000/1]-H[500-2000/1]
HAUBA8-8080E-W[500-2000/1]-D[500-2000/1]-H[500-2000/1]
HAUBA8-8080NE-W[500-2000/1]-D[500-2000/1]-H[500-2000/1]
HAUBA8-9090-W[500-2000/1]-D[500-2000/1]-H[500-2000/1]
HAUBA8L-4040-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8L-4040N-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8L-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBA8L-4545N-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAB5-2020-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBAB6-3030-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBAB6-3030E-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBAB8-4040-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAB8-4040E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]-T[900-5400/1]
HAUBAB8-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAB8-4545E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]-T[900-5400/1]
HAUBAG8-4040-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAG8-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAT5-2020-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBAT5-4040-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBAT6-3030-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBAT6-3030E-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]-T[900-3600/1]
HAUBAT6-3030NE-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBAT6-6060-W[500-1800/1]-D[500-1800/1]-H[500-1800/1]
HAUBAT8-4040-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAT8-4040E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]-T[900-5400/1]
HAUBAT8-4040NE-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAT8-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAT8-4545E-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]-T[900-5400/1]
HAUBAT8-4545NE-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBAT8L-4545-W[300-1800/1]-D[300-1800/1]-H[300-1800/1]
HAUBATB5-2020-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBATB6-3030-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBATB6-3030E-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBATB8-4040-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBATB8-4040E-W[300-1200/1]-D[300-1200/1]-H[300-1200/1]
HAUBATB8-4545-W[500-1200/1]-D[500-1200/1]-H[500-1200/1]
HAUBB5-2020-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
HAUBB5-2020N-W[300-1000/1]-D[300-1000/1]-H[300-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Serie de extrusión Extrusión No. Tamaño de extrusión Tipo de unidad Tipo de conexión de unidad Acabado de la superficie del marco Forma de la unidad D
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS52020Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFS52020Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS54040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFS54040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200250 ~ 1200290 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFS63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200250 ~ 1200290 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFS63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200250 ~ 1200290 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS65050Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS66060Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 1800500 ~ 1800500 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFS66060Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 1800500 ~ 1800500 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSL63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFSL63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFS84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFS84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFS84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFS84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS85050Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFS85050Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS86060Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 1800500 ~ 1800500 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFS86060Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 1800500 ~ 1800500 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS88080Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 2000500 ~ 2000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFS88080Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 2000500 ~ 2000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFS88080Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 2000500 ~ 2000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS89090Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA500 ~ 2000500 ~ 2000500 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSL84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFSL84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSL84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFSL84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSB52020Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSB63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFSB63030Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSB84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFSB84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSB84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFSB84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

GFS84040Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

GFS84545Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBA300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST52020Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST54040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST63030Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST63030Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST63030Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST66060Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT500 ~ 1800500 ~ 1800500 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST84040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST84040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST84040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFST84545Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST84545Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

NEFST84545Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSLT84545Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBAT300 ~ 1800300 ~ 1800300 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSTB52020Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSTB63030Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFSTB63030Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSTB84040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

EFSTB84040Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT300 ~ 1200300 ~ 1200300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFSTB84545Unidades estándar con 2 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado negroBAT500 ~ 1200500 ~ 1200500 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

HFS52020Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBB300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

NFS52020Unidades estándar con 4 ranuras lateralesTipo de conexión de soporteAnodizado claroBB300 ~ 1000300 ~ 1000300 ~ 1000

Cargando…

Más información

Extrusiones de aluminio Unidades estándar: imagen relacionada
[ ! ]Para los componentes de la unidad, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Se requiere montaje del cliente. (Si se van a entregar unidades ensambladas temporalmente, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para cargas permitidas, vea >> Haga clic aquí .
[ ! ]Combinación de ruedas y monturas niveladoras, ver >> Haga clic aquí . (No se puede especificar en el esquema de construcción de la unidad).