(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable 303
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Mecanizado lateral: moleteado
· Funcion adicional: Con corte
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | |
Corto | Largo | |
NRSSR | NRLSR | Acero inoxidable 303 |
Número de parte | - | L |
NRSSR4 NRLSR6 | - - | 10 35 |
Número de parte | L | L1 | D | D1 | H | SR | Masa (g) | |
Tipo | M (grueso) | |||||||
NRSSR | 4 | 10 | 20 | 15 | 10 | 8 | 4 | 12 |
15 | 25 | 4 | 13 | |||||
5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 14 | |||
15 | 25 | 5 | 15 | |||||
6 | 10 | 22 | 18 | 10 | 6 | 24 | ||
15 | 27 | 6 | 25 |
Número de parte | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | SR | Masa (g) | |
Tipo | M (grueso) | |||||||||
NRLSR | 4 | 20 | 30 | 12 | 15 | 10 | 3 | 8 | 4 | 14 |
25 | 35 | 4 | 14 | |||||||
30 | 40 | 15 | 4 | 14 | ||||||
5 | 20 | 30 | 12 | 12 | 3.8 | 5 | 15 | |||
25 | 35 | 15 | 5 | 16 | ||||||
30 | 40 | 5 | 16 | |||||||
40 | 50 | 5 | 17 | |||||||
6 | 30 | 42 | 18 | 4.5 | 10 | 6 | 27 | |||
35 | 47 | 6 | 27 | |||||||
40 | 52 | 6 | 28 | |||||||
50 | 62 | 6 | 29 | |||||||
8 | 40 | 52 | 24 | 14 | 6 | 8 | 50 | |||
50 | 62 | 8 | 53 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NRLSR4-20 |
NRLSR4-25 |
NRLSR4-30 |
NRLSR5-20 |
NRLSR5-25 |
NRLSR5-30 |
NRLSR5-40 |
NRLSR6-30 |
NRLSR6-35 |
NRLSR6-40 |
NRLSR6-50 |
NRLSR8-40 |
NRLSR8-50 |
NRSSR4-10 |
NRSSR4-15 |
NRSSR5-10 |
NRSSR5-15 |
NRSSR6-10 |
NRSSR6-15 |
Cargando…
Cuerpo principal, tipo | Forma redonda | Forma redonda, tipo | Mando | Funcion adicional | Tipo ranurado |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Acero inoxidable 303 | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Mecanizado lateral | Moleteado |
Fin roscado | Tipo de punta en forma de SR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente