(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UMSBRH5-20
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | Color | Rodamiento | Eje | ||
tipo R | |||||||
Roscado estándar | Roscado largo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
UMBRH | UMBRT | Uretano | Shore A90 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
UMSBRH | — | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBWRH | UMBWRT | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
UMSWRH | UMSWRT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBGRH | — | Shore A70 | Negro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico | |
UMBGWRH | — | Blanco | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Cromato trivalente | ||
SUMBRH | SUMBRT | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
SUMSBRH | SUMSBRT | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 303 | — | |||
UMBDRH | UMBDRT | Uretano antiestático | Shore A90 | Gris | Acero para rodamientos 52100 | SUM | Niquelado sin electrolítico |
Número de pieza | — | D |
SUMBRH20 | — | 55 |
Número de pieza | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | r (mín.) | G | R | Rodamiento usado | ||||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | |||||||||||||
Shore A90 | Shore A70 | Shore A70 | ||||||||||||||||
Roscado estándar UMBRH *UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH *SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | Roscado largo UMBRT UMBWRT UMSWRT *SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 34 | (3.5) | 10 | (1) | 9.8 (1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | 5 | W683ZZA | |
* 4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | ||||
16 | 59 | (6) | 16 | (1.6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | ||||||||
* 5 | 16 | 16 | (1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||||
20 | 78 | (8) | 20 | (2) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | |||||||||
* 6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 23 | (2.3) | 15 | 0.2 | 696ZZ | |||||||||
28 | 157 | (16) | 44 | (4.5) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | ||||||||
* 8 | 28 | 176 | (18) | 42 | (4.3) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ |
Número de pieza | D | M (grueso) | F | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (mín.) | G | R | Rodamiento usado | |||||||
Tipo | d | Estándar | Largo | Uretano | Silicona | |||||||||||||
Shore A90 | Shore A70 | Shore A70 | ||||||||||||||||
Roscado estándar UMBRH UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | Roscado largo UMBRT UMBWRT UMSWRT SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176 (18) | 81 | (8.3) | 53 | (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 15 | 608ZZ |
10 | 30 | 94 | (9.6) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||||
40 | 274 (28) | 136 | (13.9) | 82 | (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 122 | (12.4) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||||
45 | 343 (35) | 109 | (11.1) | 103 | (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | ||||||||
20 | 45 | 130 | (13.3) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||||
55 | 490 (50) | 225 | (22.9) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 6204ZZ | ||||||||
25 | 65 | 750 (70) | 333 | (34) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
Artículo | Incremento | UMBDRH, UMBDRT |
Resistividad específica de volumen | Ω · cm | 2.1 × 108 |
Resistividad de superficie | Ω | 4.0 × 109 |
d | D | Precio unitario | |||||
Uretano (shore A90) | Uretano (shore A70) | Caucho de silicona (Shore A70) | Uretano antiestático (Shore A90) | ||||
Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | Rodamiento de acero | Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | Rodamiento de acero | ||
UMBRH UMBWRH UMBRT UMBWRT | UMSBRH UMSWRH UMSWRT | UMBGRH UMBGWRH | SUMBRH SUMBRT | SUMSBRH SUMSBRT | UMBDRH UMBDRT | ||
3 | 12 | 1,020 | — | 1,310 | 1,310 | — | 1,290 |
4 | 13 | 1,130 | 1,260 | 1,370 | |||
16 | 1,010 | 1,120 | 1,290 | 1,280 | |||
5 | 16 | 1,130 | 1,380 | ||||
20 | |||||||
6 | 20 | 1,040 | 1,120 | 1,330 | 1,380 | 1,510 | 1,310 |
28 | 1,130 | 1,400 | 1,540 | ||||
8 | 28 | 1,140 | |||||
30 | 1,310 | 1,250 | 1,680 | 1,670 | 1,850 | 1,580 | |
10 | 30 | 1,360 | — | 1,740 | 1,700 | — | 1,630 |
40 | 1,400 | — | 1,790 | 1,760 | — | 1,670 | |
15 | 40 | 1,350 | — | 1,730 | 1,840 | — | 1,620 |
45 | 1,430 | — | 1,830 | 1,860 | — | 1,700 | |
20 | 45 | 1,460 | — | 1,870 | 2,200 | — | 1,730 |
55 | 1,630 | — | 2,090 | 2,060 | — | 1,900 | |
25 | 65 | 1,800 | — | 2,300 | 2,360 | — | 2,070 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 15% | 30% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UMSBRH5-20 |
Cargando…
Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .
Dureza | Ejemplo | ||
---|---|---|---|
Shore A95 | Pelota de golf | ![]() | Difícil |
Shore A90 | Béisbol | ||
Shore A70 | Sofbol | ||
Shore A50 | borrador de plastico | ||
Shore A30 | cámara de bicicleta | Suave |
Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.
Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son
Material | Descripción |
---|---|
Uretano | Destaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza. |
Nitrilo (NBR) | Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono. |
cloropreno (CR) | Bien equilibrado en propiedades y económico. |
Etileno (EPDM) | Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Butilo (IIR) | Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Flúor (FPM) | Sobresale en la mayoría de las propiedades. |
Silicona (SI) | Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica. |
Bajo elástico | Destaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas. |
La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:
Débil | ![]() | Fuerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza mecánica | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | Nitrilo | Flúor | cloropreno | Uretano |
Resistencia al clima | Nitrilo | Bajo elástico | cloropreno | Uretano | Butilo | Silicona | Etileno | Flúor |
Resistente a la abrasión | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | cloropreno | Uretano | Nitrilo | Flúor |
Resistencia al calor | Bajo elástico | Uretano | Nitrilo | cloropreno | Butilo | Etileno | Silicona | Flúor |
Resistencia al aceite | Butilo | Etileno | Silicona | cloropreno | Uretano | Bajo elástico | Nitrilo | Flúor |
El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.
Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.
El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.
*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.
Antes de cambiar después de cambiar
Usar | Oblicuo | Más de | Bajo | Diagonal |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Productos Recomendados | Cojinete de ajuste a presión | Cojinete de ajuste a presión | Ligero: Cojinetes a presión De peso pesado: Rodamientos moldeados | Rodamiento moldeado |
[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.
Tipo | Tipo R | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) | Forma de cabeza de tornillo | Cabeza hexagonal |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UMSBRH5-20 de la serie Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo R, con vástago roscado..
Número de Parte |
---|
SUMBRH15-45 |
SUMBRH20-45 |
SUMBRH20-55 |
UMSBRH6-20 |
UMSBRH6-28 |
UMSBRH8-28 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente