(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo R, con vástago roscado. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo R, con vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal

  • Componentes inCAD
Cojinetes de molde de caucho de silicona - Corona, con eje roscado: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas del rodamiento, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] DurezaColorRodamientoEje
tipo R
Roscado estándarRoscado largo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UMBRHUMBRTUretanoShore A90NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMSBRHAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBWRHUMBWRTBlancoAcero para rodamientos 52100SUMCromato trivalente
UMSWRHUMSWRTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBGRHShore A70NegroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
UMBGWRHBlancoAcero para rodamientos 52100SUMCromato trivalente
SUMBRHSUMBRTHule de siliconaShore A70Gris claroAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
SUMSBRHSUMSBRTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 303
UMBDRHUMBDRTUretano antiestáticoShore A90GrisAcero para rodamientos 52100SUMNiquelado sin electrolítico
[M] Material: Tipo de acero:
 Rodamiento 52100 rodamiento de acero, eje SUM, tipo acero inoxidable:
 Rodamiento de acero inoxidable 440C,
 Eje de acero inoxidable 303.
  Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
[S] Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
(UMBR_, UMBGRH,
SUMBR_, UMBDR_)
Cromato trivalente
(UMBWR_, UMBGWRH)

Especificaciones

Número de piezaD
SUMBRH2055
■ Forma A
Número de piezaDM (grueso)FCarga admisible N (kgf)BD1r
(mín.)
GRRodamiento usado
TipodEstándarLargoUretanoSilicona
Shore A90Shore A70Shore A70
Roscado estándar
 UMBRH
*UMSBRH
 UMBWRH
 UMSWRH

 UMBGRH
 UMBGWRH
*SUMBRH
 SUMSBRH
 UMBDRH
Roscado largo
 UMBRT

 UMBWRT
 UMSWRT



*SUMBRT
 SUMSBRT
 UMBDRT
312M34634(3.5)10(1)9.8 (1)370.11.55W683ZZA
* 413M45844(4.5)13(1.3)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1659(6)16(1.6)18(1.8)5130.2624ZZ
* 51616(1.6)2.5WBC5-13ZZ
2078(8)20(2)24(2.4)160.3625ZZ
* 620M681223(2.3)150.2696ZZ
28157(16)44(4.5)47(4.8)6190.3626ZZ
* 828176(18)42(4.3)7224608ZZ
[ ! ] Solo d4 a 8 están disponibles para * tipos marcados.
[!] La carga permisible se proporciona a modo de referencia.
■ Forma B
Número de piezaDM (grueso)FCarga admisible N (kgf)BD1B1r
(mín.)
GRRodamiento usado
TipodEstándarLargoUretanoSilicona
Shore A90Shore A70Shore A70
Roscado estándar
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH

UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
Roscado largo
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
830M6812176 (18)81(8.3)53(5.4)112270.3415608ZZ
103094(9.6)26856000ZZ
40274 (28)136(13.9)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220122(12.4)12320.36002ZZ
45343 (35)109(11.1)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045130(13.3)123790.386904ZZ
55490 (50)225(22.9)147 (15)1847141206204ZZ
2565750 (70)333(34)226 (23)195215106205ZZ
[!] La carga permisible se proporciona a modo de referencia.
■ Propiedades del uretano antiestático
ArtículoIncrementoUMBDRH, UMBDRT
Resistividad específica de volumenΩ · cm2.1 × 108
Resistividad de superficie4.0 × 109
[!] Condiciónes de la prueba (Temperatura 30°C / Humedad 60%)
[ ! ] Los valores enumerados no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.

Lista de precios

dDPrecio unitario
Uretano (shore A90)Uretano (shore A70)Caucho de silicona (Shore A70)Uretano antiestático (Shore A90)
Rodamiento de aceroRodamiento de acero inoxidableRodamiento de aceroRodamiento de aceroRodamiento de acero inoxidableRodamiento de acero
UMBRH
UMBWRH
UMBRT
UMBWRT
UMSBRH
UMSWRH
UMSWRT
UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMBRT
SUMSBRH
SUMSBRT
UMBDRH
UMBDRT
3121,0201,3101,3101,290
4131,130 1,2601,370
161,0101,120 1,2901,280
5161,1301,380
20
6201,0401,1201,3301,3801,5101,310
281,1301,4001,540
8281,140
301,3101,2501,6801,6701,8501,580
10301,3601,7401,7001,630
401,4001,7901,7601,670
15401,3501,7301,8401,620
451,4301,8301,8601,700
20451,4601,8702,2001,730
551,6302,0902,0601,900
25651,8002,3002,3602,070
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%15%30%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UMSBRH6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Dureza Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar2056650.1~100.078Shore A90Negro

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Dimensiones de los rodamientos

Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .

Información de Soporte

guía de dureza

DurezaEjemplo
Shore A95Pelota de golfDifícil
Shore A90Béisbol
Shore A70 Sofbol
Shore A50borrador de plastico
Shore A30cámara de bicicletaSuave

Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.

Características de los materiales

Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son

MaterialDescripción
UretanoDestaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza.
Nitrilo (NBR)Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono.
cloropreno (CR)Bien equilibrado en propiedades y económico.
Etileno (EPDM)Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Butilo (IIR)Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Flúor (FPM)Sobresale en la mayoría de las propiedades.
Silicona (SI)Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica.
Bajo elásticoDestaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Comparación entre materiales

La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:

DébilFuerte
Fuerza mecánicaSiliconaBajo elásticoButilo EtilenoNitriloFlúorcloroprenoUretano
Resistencia al climaNitriloBajo elásticocloroprenoUretanoButiloSiliconaEtilenoFlúor
Resistente a la abrasiónSiliconaBajo elásticoButiloEtilenocloroprenoUretanoNitriloFlúor
Resistencia al calorBajo elásticoUretanoNitrilocloroprenoButiloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al aceiteButiloEtilenoSiliconacloroprenoUretanoBajo elásticoNitriloFlúor

Precauciones

El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.

Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.

El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.

*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.

Antes de cambiar después de cambiar

forma de utilizar

UsarOblicuoMás deBajoDiagonal
Productos RecomendadosCojinete de ajuste a presiónCojinete de ajuste a presiónLigero: Cojinetes a presión
De peso pesado: Rodamientos moldeados
Rodamiento moldeado

[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Tipo R Entorno operativo Estándar (para carga ligera) Forma de cabeza de tornillo Cabeza hexagonal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UMSBRH6-20 de la serie Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo R, con vástago roscado..

Products like this...

Número de Parte
SUMBRH15-45
SUMBRH20-45
SUMBRH20-55
UMSBRH6-28
UMSBRH8-28
UMSBRH8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Dureza Color
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Hule de silicona[Tornillo] Roscado estándar45151015100.1~200.0103Shore A70Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Hule de silicona[Tornillo] Roscado estándar45121020100.1~200.0103Shore A70Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Hule de silicona[Tornillo] Roscado estándar55181020100.1~200.0147Shore A70Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar28666100.1~200.0157Shore A90Negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar28768100.1~200.0176Shore A90Negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Uretano] Uretano (general)[Tornillo] Roscado estándar301168100.1~200.0176Shore A90Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm