(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con montaje de motor paralelo. (Números de pieza)

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con montaje de motor paralelo.
  • Cambios en Especificaciones

Longitud disponible desde 125 mm hasta 600 mm, bases adaptables para diferentes fabricantes y modelos de motores, 1 o dos bloques disponibles, cubierta y unidad de lubricación opcional.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuadores de eje único -LX30- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
Para ver dibujos detallados de la estructura principal, consulte cada página.
Tipo estándar >> Haga clic aquí
Tipo de cubierta >> Haga clic aquí
・Materials
Especificaciones
LX30
Estándar/cubierta
Diámetro del eje del tornillo (mm) 10
Guía (mm) 5, 10
Exactitud Alto grado
[ A ] Accesorios
①Placas adaptadoras de motor
[M] Acero [S] Recubrimiento de cromo negro de baja temperatura
② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] 302HQ Acero inoxidable
③Número de pieza de la polea de sincronización de alto torque: HTPA44S2M060
④Número de pieza de la correa de distribución de alto par: HTBN230S2M-60
Componentes Base (riel) Bloque Soporte del motor Rodamiento con carcasa de soporte lateral Cubierta Tope Tornillo de bola de precisión (tierra)
[M] Material Acero al carbón Material SCM Aleación de aluminio 5052 Aleación de aluminio 5052 Aleación de aluminio 6063 Caucho nitrilo NBR Aleación de acero SCM415 (JIS)
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Acabado de pintura al horno negro Anodizado negro Anodizado negro - -
[H] Dureza Inducción endurecida HRC58 a 64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Especificaciones

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L)
LXR3010C
LXR3005-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA3040
RA3040
-
-
600
600

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L) - (NBP)
LXR3010C - B1 - RA3040 - 600 - NBP
Número de parte Grasa estándar Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar)
Estándar de alto grado Alto grado con cubierta Estándar de alto grado Alto grado con cubierta
Plomo 5 LXR3005 LXR3005C LXR3005-MX LXR3005C-MX
Plomo 10 LXR3010 LXR3010C LXR3010-MX LXR3010C-MX
Número de parte Cantidad de bloque Motor Base Detalles de las dimensiones del orificio de montaje Haga clic aquí , haga clic aquí
Placas adaptadoras Longitud total (L) A P1 P2 B Número de tonos Cantidad de agujeros (N)
(Estándar de alto grado)
LXR3005
LXR3010

(Unidad de lubricación MX Standard)
LXR3005-MX
LXR3010-MX
(Alto grado con cubierta)
LXR3005C
LXR3010C

(Unidad de lubricación MX con tapa)
LXR3005C-MX
LXR3010C-MX
Bloques largos
(1 pieza) B1
(2 piezas) B2
[ ! ] Para B2,
L≥300

Bloques cortos
(1 pieza) S1
(2 piezas) S2
*Unidades de lubricación
Los tipos equipados con MX están disponibles solo en B1/S1.
(Servo)
RA3038
RA3040
(Paso a paso)
RT3042
*(Sin placa adaptable)
N5 (Diámetro interno de la polea5)
N6 (Diámetro interno de la polea ø6)
N8 (Diámetro interno de la polea ø8)
125 12.5 - 100 12.5 1 4
150 25 - 100 25 1 4
200 50 - 100 50 1 4
250 50 100 50 50 2 6
300 50 100 100 50 2 6
350 50 100 50 50 3 8
400 50 100 100 50 3 8
450 50 100 50 50 4 10
500 50 100 100 50 4 10
550 50 100 50 50 5 12
600 50 100 100 50 5 12
*Motor adapter plate and mounting screws are not included with No Adapter Plate Type.
■Effective Stroke / Mass
Longitud de base (L) *Carrera efectiva Masa total (kg)
MX no equipado Equipado con MX LXR30_ _ LXR30_ _C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
125 29 - 54.5 - - - 1.55 - 1.43 - 2.01 - 1.75 -
150 54 - 79.5 17 - 65.5 1.72 - 1.60 1.78 2.17 - 1.92 2.23
200 104 - 129.5 67 90 115.5 2.06 - 1.93 2.11 2.50 - 2.25 2.57
250 154 - 179.5 117 140 165.5 2.39 - 2.27 2.45 2.84 - 2.59 2.91
300 204 116 229.5 167 190 215.5 2.73 3.04 2.60 2.78 3.17 3.74 2.92 3.24
350 254 166 279.5 217 240 265.5 3.06 3.37 2.94 3.12 3.51 4.08 3.26 3.58
400 304 216 329.5 267 290 315.5 3.40 3.71 3.27 3.46 3.85 4.41 3.60 3.91
450 354 266 379.5 317 340 365.5 3.74 4.04 3.61 3.79 4.18 4.75 3.93 4.25
500 404 316 429.5 367 390 415.5 4.07 4.38 3.95 4.13 4.52 5.08 4.27 4.58
550 454 366 479.5 417 440 465.5 4.41 4.72 4.28 4.46 4.85 5.42 4.60 4.92
600 504 416 529.5 467 490 515.5 4.74 5.05 4.62 4.80 5.19 5.76 4.94 5.26
[ ! ]MX-equipped types are +0.011kg.
*Effective stroke is indicated in dimensions with a margin of 2.5 mm each from the ends.
■Accuracy Standards
Estándares de exactitud L = 400 o menos L = 400 o más
Alto grado Alto grado
Posicionamiento (mm) 0.06 0.1
Reacción (mm) 0.02 0.02
Repetibilidad de posicionamiento (mm) ±0.005 ±0.005
Paralelismo en ejecución (mm) 0.025 0.035
Torque de arranque (N•cm) 4
■Allowable Static Load / Moment
Cantidad de bloque Cantidad de bloque Capacidad de carga estática (N) Momento estático permisible (N·m)
Mamá megabyte Mc
Largo
Bloque
B1 17218 126 126 387
B2 34436 1515 1515 774
Corto
Bloque
S1 9271 63 63 208
S2 18542 579 579 417
[ ! ]Reference values are for a static state. For life calculation, use our technical calculation software.
[ ! ]For allowable static moment, see Click here.
■Maximum Velocity
Max. Velocidad (mm/s) L125~L450 L500 L550 L600
LXR3005_ _ 410 370 300 250
LXR3010_ _ 830 740 600 500
[ ! ]The maximum velocity is reference values derived from ball screw critical speeds and DN values but not guarantee data considering the motor's conditions.

Modificaciones

Actuadores de eje único -LX30- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
[ ! ]Conjunto de sensores >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXR3005-B1-RA[3038,​3040]-125
LXR3005-B1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005-B1-RT3042-125
LXR3005-B1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005-B2-RA[3038,​3040]-[300-600/50]
LXR3005-B2-RT3042-[300-600/50]
LXR3005-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200-600/50]
LXR3005-MX-B1-RT3042-[200-600/50]
LXR3005-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005-MX-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005-S1-RA[3038,​3040]-125
LXR3005-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005-S1-RT3042-125
LXR3005-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005-S2-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005-S2-RT3042-[150-600/50]
LXR3005C-B1-RA[3038,​3040]-125
LXR3005C-B1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005C-B1-RT3042-125
LXR3005C-B1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005C-B2-RA[3038,​3040]-[300-600/50]
LXR3005C-B2-RT3042-[300-600/50]
LXR3005C-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200-600/50]
LXR3005C-MX-B1-RT3042-[200-600/50]
LXR3005C-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005C-MX-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005C-S1-RA[3038,​3040]-125
LXR3005C-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005C-S1-RT3042-125
LXR3005C-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3005C-S2-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3005C-S2-RT3042-[150-600/50]
LXR3010-B1-RA[3038,​3040]-150
LXR3010-B1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010-B1-RT3042-150
LXR3010-B1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010-B2-RA[3038,​3040]-[300-600/50]
LXR3010-B2-RT3042-[300-600/50]
LXR3010-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200-600/50]
LXR3010-MX-B1-RT3042-[200-600/50]
LXR3010-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010-MX-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010-S1-RA[3038,​3040]-150
LXR3010-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010-S1-RT3042-150
LXR3010-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010-S2-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010-S2-RT3042-[150-600/50]
LXR3010C-B1-RA[3038,​3040]-150
LXR3010C-B1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010C-B1-RT3042-150
LXR3010C-B1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010C-B2-RA[3038,​3040]-[300-600/50]
LXR3010C-B2-RT3042-[300-600/50]
LXR3010C-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200-600/50]
LXR3010C-MX-B1-RT3042-[200-600/50]
LXR3010C-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010C-MX-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010C-S1-RA[3038,​3040]-150
LXR3010C-S1-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010C-S1-RT3042-150
LXR3010C-S1-RT3042-[150-600/50]
LXR3010C-S2-RA[3038,​3040]-[150-600/50]
LXR3010C-S2-RT3042-[150-600/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMesa Dirigir
(mm)
Cubierta Con o sin unidad de lubricante Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MP
(N•m)
Momento estático admisible MY
(N•m)
Momento estático admisible MR
(N•m)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud total base [L]
(mm)
Placa adaptadora del motor (para servomotor) [RA] Placa adaptadora del motor (para motor paso a paso) [RT]
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoNo provisto5444.59732172181261263874101253038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoNo provisto5444.5973217218126126387410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoNo provisto5444.5973217218126126387410125-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoNo provisto5444.5973217218126126387410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas5No provistoNo provisto5444.5194643443615151515774410300 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas5No provistoNo provisto5444.5194643443615151515774410300 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoIncluido5444.5973217218126126387410200 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5No provistoIncluido5444.5973217218126126387410200 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoIncluido28.544.5630592716363208410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoIncluido28.544.5630592716363208410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoNo provisto28.544.56305927163632084101253038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoNo provisto28.544.5630592716363208410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoNo provisto28.544.5630592716363208410125-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5No provistoNo provisto28.544.5630592716363208410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas5No provistoNo provisto28.544.51261018542579579417410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas5No provistoNo provisto28.544.51261018542579579417410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoNo provisto54809732172181261263874101253038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoNo provisto5480973217218126126387410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoNo provisto5480973217218126126387410125-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoNo provisto5480973217218126126387410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas5IncluidoNo provisto5480194643443615151515774410300 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas5IncluidoNo provisto5480194643443615151515774410300 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoIncluido5480973217218126126387410200 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza5IncluidoIncluido5480973217218126126387410200 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoIncluido28.544.5630592716363208410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoIncluido28.544.5630592716363208410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoNo provisto28.5806305927163632084101253038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoNo provisto28.580630592716363208410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoNo provisto28.580630592716363208410125-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas5IncluidoNo provisto28.580630592716363208410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas5IncluidoNo provisto28.5801261018542579579417410150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas5IncluidoNo provisto28.5801261018542579579417410150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto5444.59732172181261263878301503038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto5444.5973217218126126387830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto5444.5973217218126126387830150-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoNo provisto5444.5973217218126126387830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10No provistoNo provisto5444.5194643443615151515774830300 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10No provistoNo provisto5444.5194643443615151515774830300 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoIncluido5444.5973217218126126387830200 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10No provistoIncluido5444.5973217218126126387830200 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoIncluido28.544.5630592716363208830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoIncluido28.544.5630592716363208830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto28.544.56305927163632088301503038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto28.544.5630592716363208830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto28.544.5630592716363208830150-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10No provistoNo provisto28.544.5630592716363208830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10No provistoNo provisto28.544.51261018542579579417830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10No provistoNo provisto28.544.51261018542579579417830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto54809732172181261263878301503038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto5480973217218126126387830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto5480973217218126126387830150-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoNo provisto5480973217218126126387830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10IncluidoNo provisto5480194643443615151515774830300 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas largas10IncluidoNo provisto5480194643443615151515774830300 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoIncluido5480973217218126126387830200 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Largo 1 pieza10IncluidoIncluido5480973217218126126387830200 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoIncluido28.580630592716363208830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoIncluido28.580630592716363208830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto28.5806305927163632088301503038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto28.580630592716363208830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto28.580630592716363208830150-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Corto 1 piezas10IncluidoNo provisto28.580630592716363208830150 ~ 600-3042
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10IncluidoNo provisto28.5801261018542579579417830150 ~ 6003038 ~ 3040-
1 Pieza(s)

13 Días o más

102 piezas cortas10IncluidoNo provisto28.5801261018542579579417830150 ~ 600-3042

Cargando…

  1. 1

Más información

Actuadores de eje único -LX30- -Tipo plegado de motor-: Imagen relacionada
■Tabla de aplicación del servo motor
Número de parteTamaño de bridaFabricanteNúmero de productoPotenciaDiámetro aplicable del eje del motor
RA303838 sq.PanasonicMSMD-5A50WØ8
MSMA-5A50W
MSMA-01100W
RA304040 sq.Corporación Eléctrica YasukawaSGMJV-A550W
SGMAH-01100W
Mitsubishi Electric CorporationHC-MFS05350W
HC-MFS13100W
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA04005D50W
Q1AA04010D100W
Omron CorporationR88M-W10030100W
Keyence CorporationMV-M0550W
SV-M00550W
MV-M10100W
SV-M010100W
■ Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteTamaño de bridaFabricanteNúmero de productoTipoDiámetro aplicable del eje del motor
RT304242 sq.Oriental
Motor
PK24*2 fasesØ6
RKS54*5 fases
AS46Paso α

* Al seleccionar el diámetro del eje del motor ø5, seleccione la alteración NBP (sin correa / sin polea)
y compre la polea y la correa por separado.
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP
Polea de sincronización de alto par: HTPA44S2M060-A-P5
Correa de distribución de alto par: HTBN230S2M-60
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 30
Precisión Alto grado Orientación de montaje del motor Plegar Grasa Estándar
Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 10 Método de manejo Tornillo de bola de tierra
Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±5
Precisión de posicionamiento(µm) 100 Paralelismo en ejecución(µm) 35 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico