(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete de rodillos de embrague unidireccional - serie BHFL

Cojinete de rodillos de embrague unidireccional - serie BHFL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Dirección de carga: Radial
· Precisión ji: Clase 0
· Forma de anillo de canalización: Embrague unidireccional

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Embragues unidireccionales: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM

Especificaciones

Número de parte
BHFL10
Número de parteDLr
(mín.)
Torque permitido N mVelocidad rotacional permitidaMasa (g)
TipodDurante la rotación del eje rpmDurante la rotación el anillo exterior rpm
BHFL610150.31.7623000130004
812223.1517000120007
10145.314000110008
12182612.211000800018
142017.39500800020
162220.58500750022
182424.17500750025
202628.57000650027
253230665500550044
3037904500450051
35421213900390058
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BHFL6
BHFL8
BHFL10
BHFL12
BHFL14
BHFL16
BHFL18
BHFL20
BHFL25
BHFL30
BHFL35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSidentificación
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Embragues unidireccionales: Related Image
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Embrague unidireccional Dirección de carga Radial Precisión (JIS) Clase 0
Especificaciones Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la tolerancia de rodamiento interior y exterior para los rodamientos de clase 0?
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico