(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas pequeños, con doble blindaje, acero inoxidable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
SB636ZZ |
Número de parte | d | D | B | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | |||
Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | Ds (mín.) | dh (máx.) | R (máx.) | |||||||
SB682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 143 | 40 | 85000 | 2.7 | 3.9 | 0.08 | 0.17 |
SB692ZZ | 6 | 3.0 | 0.15 | 281 | 79 | 75000 | 3.0 | 4.8 | 0.15 | 0.38 | |
SB602ZZ | 7 | 3.5 | 328 | 102 | 60000 | 3.2 | 5.8 | 0.58 | |||
SB682AZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.08 | 178 | 59 | 71000 | 3.7 | 4.9 | 0.08 | 0.29 |
SB692AZZ | 7 | 3.5 | 0.15 | 328 | 102 | 63000 | 3.85 | 5.65 | 0.15 | 0.55 | |
SB673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 178 | 59 | 71000 | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.2 |
SB683ZZ | 7 | 3 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.45 | ||
SB693ZZ | 8 | 4 | 0.15 | 474 | 144 | 60000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.83 | |
SB603ZZ | 9 | 5 | 485 | 151 | 56000 | 7.8 | 1.45 | ||||
SB623ZZ | 10 | 4 | 536 | 175 | 50000 | 8.8 | 1.66 | ||||
SB633ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1105 | 388 | 40000 | 4.6 | 11.4 | 0.2 | 3.33 | |
SB674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.1 | 217 | 86 | 60000 | 6.4 | 0.08 | 0.28 | |
SB684ZZ | 9 | 4 | 544 | 179 | 53000 | 5.0 | 7.8 | 0.1 | 1.01 | ||
SB694ZZ | 11 | 0.15 | 607 | 220 | 48000 | 5.2 | 9.8 | 0.15 | 1.75 | ||
SB604ZZ | 12 | 0.2 | 813 | 276 | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 2.29 | |||
SB624ZZ | 13 | 5 | 1105 | 386 | 40000 | 11.4 | 3.04 | ||||
SB634ZZ | 16 | 0.3 | 1139 | 418 | 36000 | 6 | 14 | 0.3 | 5.21 | ||
SB675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 174 | 72 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 0.34 |
SB685ZZ | 11 | 5 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 9.8 | 0.2 | 1.96 | |
SB695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 2.5 | ||
SB605ZZ | 14 | 5 | 1105 | 404 | 40000 | 12.4 | 3.48 | ||||
SB625ZZ | 16 | 0.3 | 1470 | 536 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.86 | ||
SB635ZZ | 19 | 6 | 1986 | 708 | 32000 | 17 | 8.34 | ||||
SB676ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 396 | 174 | 45000 | 7.04 | 9.3 | 0.1 | 0.68 |
SB686ZZ | 13 | 5 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7.0 | 11.8 | 0.2 | 2.69 | |
SB696ZZ | 15 | 0.2 | 1139 | 418 | 7.6 | 13.4 | 3.72 | ||||
SB606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 15 | 0.3 | 6.08 | |
SB626ZZ | 19 | 1986 | 708 | 32000 | 17 | 7.94 | |||||
SB636ZZ | 22 | 7 | 2833 | 1138 | 30000 | 20 | 14.5 | ||||
SB678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 434 | 219 | 40000 | 9.05 | 11.33 | 0.1 | 0.97 |
SB688ZZ | 16 | 5 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 4.02 | |
SB698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 1901 | 728 | 10 | 17 | 0.3 | 7.18 | ||
SB608ZZ | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 34000 | 20 | 12 | ||||
SB628ZZ | 24 | 8 | 2833 | 1138 | 28000 | 22 | 17 | ||||
SB638ZZ | 28 | 9 | 3879 | 1586 | 26 | 30.3 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 440C | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Estándar | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 440C | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente