(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Soportes de extrusión de aluminio

Soportes para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 2017
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-D
LCSA6-10
Número de parteDSerie de extrusiónABhLHFbJKEdd1ZMAWRaRbTornillo incluido
TipoNo.
LCSA56HFS533101020.56.5225.5105.8103.56.53.5M3151SCB3-6
83612122372512126SCB3-8
1039161528.58.528164.584.5M41.58SCB4-10
68HFS6381212237256.687.8123.56.53.5M316SCB3-8
1042161528.58.53012164.584.5M41.58SCB4-10
12441829932189SCB4-12
Número de parteDExtrusión
Serie
ABhLHFbb1YJKEdd1ZMAWRaRbTornillo incluido
TipoNo.
LCSBN56HFS535101020.56.5225.593.5105.8103.56.53.5M3161SCB3-6
83712122372412127SCB3-8
1041161528.58.528164.584.5M41.59SCB4-10
68HFS6411212237266.611487.8123.56.53.5M317SCB3-8
1045161528.58.53012164.584.5M41.59SCB4-10
124718299321810SCB4-12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCSA5-6
LCSA5-8
LCSA5-10
LCSA6-8
LCSA6-10
LCSA6-12
LCSBN5-6
LCSBN5-8
LCSBN5-10
LCSBN6-8
LCSBN6-10
LCSBN6-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Extrusión No. Tamaño de publicación D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders68
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Post Perpendicular Mount Holders612
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Soportes de montaje en poste56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Soportes de montaje en poste58
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Soportes de montaje en poste510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Soportes de montaje en poste68
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Soportes de montaje en poste610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Soportes de montaje en poste612

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Soporte / Abrazadera para Cable Material Aluminio Tipo Soportes para extrusiones de aluminio
Material Aleación de aluminio 2017 Acabado superficial Anodizado claro Tipo de forma Postes circulares
Serie de extrusión HFS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm