(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ganchos accesorios para extrusiones de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Castor | Ganchos |
[M] Material | [M] Material | |
HFCFJ | Poliamida | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
HFCFJ5 HFCFU6 HFCFK8 |
Número de parte | Carga admisible (kgf) | |
Tipo | No. | |
HFCFJ | 5 (Para HFS5) 6 (Para HFS6) 8 [Para HFS8 (-45)] | 1.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFCFJ5 |
HFCFJ6 |
HFCFJ8 |
Cargando…
Tipo | Gancho | Material | Resina | Tipo | Accesorios ganchos |
---|---|---|---|---|---|
Material | Poliamida | Tipo de forma | En forma de J | Serie de extrusión | HFS |
Tipo de venta | Vendido por el paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente