(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores para riel deslizante -Resina-

Conectores para riel deslizante -Resina-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno (gris claro)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)Masa kg/m
TipoNo.
HRLCN550~2000HFS50.045
6HFS60.064
8HFS8(-45)0.072

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRLCN5-[50-2000/1]
HRLCN6-[50-2000/1]
HRLCN8-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10650 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

108・8-4550 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conectores para riel deslizante -Resina-: imagen relacionada
HRLSP (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Marco Material Resina
Material Polipropileno Color Gris claro Serie de extrusión HFS