(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 10 mm

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 10 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 10 mm-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSQN4-1050-1000
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4Tuerca Aplicable
TipoExtrusiónℓxℓyTuerca de barTuerca de inserción de premontaje
HFSQN4205050~30001.846812.78x10414.8x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
HNTT
8-8
20903.3412344.78x10484.1x104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSQN4-2050-[50-2000/1]
HFSQN4-2090-[50-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión: ancho
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

105050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

109050 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 10 mm-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Sin hombro Extrusión No. 4 Tamaño de extrusión - espesor(mm) 20