(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 8-45, con lengüeta, 2 ranuras (Números de pieza)

Soportes - Serie 8-45, con lengüeta, 2 ranuras
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes con lengüeta -para serie HFS8-45 -para 2 ranuras-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Aleación de aluminio fundido 383.0
 

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8-45
Número de parteMasa
(g)
Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSDW8-90360SCB8-228HNTT8-884986
HBLFSDW8-1004505586

Modificaciones

Soportes con lengüeta -Para la serie HFS8-45 -Para 2 ranuras-: Imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSDW8-90
HBLFSDW8-90-SEP
HBLFSDW8-90-SET
HBLFSDW8-90-SEU
HBLFSDW8-90-SSP
HBLFSDW8-90-SST
HBLFSDW8-90-SSU
HBLFSDW8-100
HBLFSDW8-100-C
HBLFSDW8-100-C-SEP
HBLFSDW8-100-C-SET
HBLFSDW8-100-C-SEU
HBLFSDW8-100-C-SSP
HBLFSDW8-100-C-SST
HBLFSDW8-100-C-SSU
HBLFSDW8-100-SEP
HBLFSDW8-100-SET
HBLFSDW8-100-SEU
HBLFSDW8-100-SSP
HBLFSDW8-100-SST
HBLFSDW8-100-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de marco aplicable
(mm)
Tamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Por 90No provistoNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90Por 90No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90Por 90No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90Por 90No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Por 90No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Por 90No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Por 90No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100No provistoNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100Por 100No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Por 100No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 8-45 Número de ranuras aplicables Ranura de 2 filas
Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tipo de soporte Soportes con pestañas reversibles Tornillos Aplicables Tornillos M8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm