(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de resorte de ajuste posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de resorte de ajuste posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Los resortes incorporados evitan que las tuercas se deslicen incluso insertadas en las extrusiones colocadas verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de resorte de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
*Conducto electrico
Tipo[M] Material
Cuerpo principalBolaResorte[ S ]
①HNTP8Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Acero para resortes (ASTM A228)Cromato trivalente
②PACK-HNTP8
③HNTPV8
④HNTPZ8
⑤SHNTP8*Acero inoxidable 316
(Sinterización)
Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-
⑥PACK-SHNTP8*

Especificaciones

Número de parte-M
HNTP8-8
Número de parteML1
Tipo
HNTP8 (Acero al carbono 1010)45688
HNTPV8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
HNTPZ8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
SHNTP8 (Acero inoxidable 316, sinterización)45688.5
■ Paquetes a granel
Número de parteML1
PACK-HNTP8 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete)45688
PACK-SHNTP8 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete)8.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTP8-4
HNTP8-5
HNTP8-6
HNTP8-8
HNTPV8-8
HNTPZ8-8
PACK-HNTP8-4
PACK-HNTP8-5
PACK-HNTP8-6
PACK-HNTP8-8
PACK-SHNTP8-4
PACK-SHNTP8-5
PACK-SHNTP8-6
PACK-SHNTP8-8
SHNTP8-4
SHNTP8-5
SHNTP8-6
SHNTP8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Se vende por separado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de resorte de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas de resorte de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función con tuercas de resorte de inserción Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8,8-45

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm