(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 8

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

El resorte de hoja está soldado a la tuerca tapón. La tuerca no caerá si la extrusión se mantiene verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalParte del ala[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTAP8Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Cromato trivalente
②SHNTAP8Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAP8-8
Número de parteM
HNTAP84568
SHNTAP84568

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTAP8-4
HNTAP8-5
HNTAP8-6
HNTAP8-8
SHNTAP8-4
SHNTAP8-5
SHNTAP8-6
SHNTAP8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Función con ballesta
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballestas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm