(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juegos de tuercas y tapones de accesorios posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8

Juegos de tuercas y tapones de accesorios posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Establecer el producto más económico que cuando las tuercas y los tapones se compran por separado

  • Componentes inCAD
HNTAT8 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTATSN8 (Juego de acero inoxidable 316)
HNTBT8 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTBTSN8 (Juego de acero inoxidable 316)

Especificaciones

Número de parte-M
HNAST8
HNTAT8

-

8
Número de parteM
Tipo
HNTAT8456
8
HNTATSN84568
Tipo(B) Tuerca(A) Tapón
HNTAT8HNTA8HNAST8
HNTATSN8*HNTASN8
*Conducto electrico
Número de parteM
Tipo
HNTBT8456
8
HNTBTSN84568
Tipo(B) Tuerca(A) Tapón
HNTBT8HNTA8HNBST8
HNTBTSN8*HNTASN8
*Conducto electrico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTAT8-4
HNTAT8-5
HNTAT8-6
HNTAT8-8
HNTATSN8-4
HNTATSN8-5
HNTATSN8-6
HNTATSN8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Función Conjunto de tuerca y tapón
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión Tapón de resina Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Conjunto de tuerca de inserción y tapón posterior al ensamblaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm