(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones metálicos de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 8

Tapones metálicos de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Use el suyo en combinación con la tuerca de inserción de premontaje.

  • Componentes inCAD
Tapones metálicos de inserción premontados para extrusiones de aluminio de la serie HFS8: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 301

Especificaciones

Número de parte
SHNST8
Número de parteTuerca de inserción de premontaje aplicable *
SHNST8HNTT8
HNTTV8
HNTTZ8
HNTTSN8
HNTTSS8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHNST8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapones metálicos de inserción premontados para extrusiones de aluminio de la serie HFS8: imagen relacionada
HNTLSN (>> Haga clic aquí )
HTDN (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Tapones de inserción premontados Nombre de la serie 8 series Material Acero inoxidable
Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 301 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tipo de venta Preinstalación de tapones metálicos de inserción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHNST8 de la serie Tapones metálicos de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 8.