(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de chapa - Serie 6, en forma de L

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -L-Shape-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTLNAcero bajo en carbónCromato trivalente
HPTLSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTLD6
HPTLD6-50Acero bajo en carbónCromato trivalente
SHPTLNAcero inoxidable 304-
SHPTLS

 

Especificaciones

Número de parte
HPTSS6
Número de parteMasa gTTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTLN6563.2M6-103M63
SHPTLN63
HPTLS6923.244
SHPTLS63
HPTLD62503.288
HPTLD6-502303.2

Modificaciones

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -L-Shape-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTLD6
HPTLD6-50
HPTLD6-50-SET
HPTLD6-SET
HPTLN6
HPTLN6-SET
HPTLS6
HPTLS6-SET
SHPTLN6
SHPTLN6-SET
SHPTLS6
SHPTLS6-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalenteNo provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -L-Shape-: Imagen relacionada

Información básica

A Tipo L Serie de extrusión Para la serie HFS6 Tipo de forma Tipo en forma de L
Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tornillos Aplicables Tornillos M6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico