(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas con bridas para extrusiones de aluminio de la serie 5 (Números de pieza)

Tuercas con bridas para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • Descuento por volumen

· Tipo de tuerca: Tuercas con bridas
· Material: Acero inoxidable
· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: Tuercas con bridas

  • Componentes inCAD
Tuercas con bridas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLSN5-5
HTDN5
-12
Número de parteBTD
TipoM
HTDN
(Acero inoxidable)
474.210
585.512

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTDN4
HTDN5
HTDN6
HTDN8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M66
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M88

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas con bridas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
SHNST5 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas con bridas Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 304 Tipo de venta Tuercas con bridas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm