(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar en combinación con el tope de inserción posterior al ensamblaje HNAST o HNBST.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
①HNTA5 | Acero al carbono 1010 | Cromato trivalente |
②PACK-HNTA5 | ||
③HNTAV5 | ||
④HNTAZ5 | ||
⑤HNTASN5* | Acero inoxidable 316 (Sinterización) | - |
⑥PACK-HNTASN5* | ||
⑦HNTASS5 | Equivalente al acero inoxidable 303 | - |
Número de parte | - | M |
HNTA5 | - | 5 |
Número de parte | M | ||
HNTA5 (Acero al carbono 1010) | 3 | 4 | |
5 | |||
HNTAV5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010) | 5 | ||
HNTAZ5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010) | 5 | ||
HNTASN5 (Acero inoxidable 316, sinterización) | 3 | 4 | 5 |
HNTASS5 (303 equivalente de acero inoxidable) | 5 |
Número de parte | M | ||
PACK-HNTA5 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete) | 3 | 4 | |
5 | |||
PACK-HNTASN5 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete) | 3 | 4 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HNTA5-3 |
HNTA5-4 |
HNTA5-5 |
HNTASN5-3 |
HNTASN5-4 |
HNTASN5-5 |
HNTASS5-5 |
HNTAV5-5 |
HNTAZ5-5 |
PACK-HNTA5-3 |
PACK-HNTA5-4 |
PACK-HNTA5-5 |
PACK-HNTASN5-3 |
PACK-HNTASN5-4 |
PACK-HNTASN5-5 |
Cargando…
Tipo de tuerca | Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje | Función | Estándar | Serie de extrusión | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Extrusión No. | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente