(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede usarse para refuerzo de extrusiones de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTCUL | Acero bajo en carbón | Cromato trivalente |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | Acero inoxidable 304 | - |
SHPTUL | ||
SHPTWUL |
Número de parte |
HPTSS5 |
Número de parte | Masa (g) | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTCUL5 | 95 | 2.3 | M5-8 | 4 | M5 | 4 |
SHPTCUL5 | 95 | 2 | 4 | 4 | ||
HPTUL5 | 380 | 2.3 | 7 | 7 | ||
SHPTUL5 | 2 | |||||
HPTWUL5 | 378 | 2.3 | 12 | 12 | ||
SHPTWUL5 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTCUL5 |
HPTCUL5-SET |
HPTUL5 |
HPTUL5-SET |
HPTWUL5 |
HPTWUL5-SET |
SHPTCUL5 |
SHPTCUL5-SET |
SHPTUL5 |
SHPTUL5-SET |
SHPTWUL5 |
SHPTWUL5-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo de esquina | Serie de extrusión | Para la serie HFS5 | Tipo de forma | Cuadrado, C chaflán |
---|---|---|---|---|---|
Detalles del material | Acero inoxidable 304 | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 5 |
Tornillos Aplicables | Tornillos M5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente