(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede usarse para refuerzo de extrusiones de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTLN | Acero bajo en carbón | Cromato trivalente |
HPTLS | Acero bajo en carbón | Cromado brillante |
HPTLD | ||
SHPTLN | Acero inoxidable 304 | - |
SHPTLS |
Número de parte |
HPTSS5 |
Número de parte | Masa (g) | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTLN5 | 41 | 3.2 | M5-8 | 3 | M5 | 3 |
SHPTLN5 | 2 | |||||
HPTLS5 | 46 | 3.2 | 4 | 4 | ||
SHPTLS5 | 2 | 4 | 4 | |||
HPTLD5 | 81 | 2.3 | 8 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTLD5 |
HPTLD5-SET |
HPTLN5 |
HPTLN5-SET |
HPTLS5 |
HPTLS5-SET |
SHPTLN5 |
SHPTLN5-SET |
SHPTLS5 |
SHPTLS5-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo L | Serie de extrusión | Para la serie HFS5 | Tipo de forma | Tipo en forma de L |
---|---|---|---|---|---|
Detalles del material | Acero inoxidable 304 | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 5 |
Tornillos Aplicables | Tornillos M5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente