(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede usarse para refuerzo de extrusiones de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTSS | Acero bajo en carbón | Cromado brillante |
HPTSSL | ||
HPTSD | ||
SHPTSS | Acero inoxidable 304 | - |
SHPTSSL | ||
SHPTSD |
Número de parte |
HPTSS5 |
Número de parte | Masa (g) | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTSS5 | 11 | 2.3 | M5-8 | 2 | M5 | 2 |
SHPTSS5 | 2 | |||||
HPTSSL5 | 22 | 2.3 | 4 | 4 | ||
SHPTSSL5 | 2 | |||||
HPTSD5 | 21 | 2.3 | ||||
SHPTSD5 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTSD5 |
HPTSD5-SET |
HPTSS5 |
HPTSS5-SET |
HPTSSL5 |
HPTSSL5-SET |
SHPTSD5 |
SHPTSD5-SET |
SHPTSS5 |
SHPTSS5-SET |
SHPTSSL5 |
SHPTSSL5-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo cuadrado | Serie de extrusión | Para la serie HFS5 | Detalles del material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 5 | Tornillos Aplicables | Tornillos M5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente