(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras soldadas - desmontables

Bisagras soldadas - desmontables

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bisagras dedicadas para el montaje de soldadura sin agujeros.

  • Componentes inCAD
Bisagras desmontables soldadas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo principal: acero laminado en frío
Eje: acero de corte libre
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HHSML50
HHSMYR75
Número de parteWT(R)*Admisible
Carga (kg)
Peso (g)
TipoL
HHSML
(Para uso con la mano izquierda)
HHSMR
(Para uso con la mano derecha)
50321.67.5730
64361.67.51045
753828.51565
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSML50
HHSML64
HHSML75
HHSMR50
HHSMR64
HHSMR75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm