(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta bisagra tiene un mecanismo de torsión inversa para aligerar la carga aplicada al abrir y cerrar la puerta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
HHPR1B |
Número de pieza | Par inverso (N⋅m)* | Ángulo máximo de funcionamiento | temperatura de funcionamiento Distancia (°C) | Masa (g) | |
Tipo | Número | ||||
HHPR | 1 A | 0.49 to 1.27 | 110 | 0 to 40 | 46 |
1B | |||||
2 A | |||||
2B |
El ángulo máximo de apertura y cierre es de aproximadamente 110 grados.
· Cuando se utilizan dos, se recomienda utilizar una combinación de 1 A y 1B o 2 A y 2B.
Tipo | Bisagra | Bisagra desmontable | Bisagras de bandera | Bisagra larga |
---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Características | Bisagra más común. | Retirable. Se utiliza en situaciones donde el mantenimiento y la limpieza son frecuentes. | Puede girar 360 grados. Se utiliza en situaciones donde la puerta es grande y requiere una amplia rotación. | Se pueden especificar dimensiones. Para uso en puertas con marco de aluminio. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente