(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta bisagra tiene un mecanismo de torsión inversa para aligerar la carga aplicada al abrir y cerrar la puerta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Ángulo máximo de funcionamiento | temperatura de funcionamiento Distancia (°C) | Masa (g) |
caso del cuerpo (Zinc fundido a presión) | Pintado de plata | 120 | -5 to 50 | 410 |
Bisagra (Acero inoxidable 304) | — |
Número de pieza | — | Dirección de rotación del eje |
MSDH3 | — | L |
Número de pieza | Dirección de rotación del eje | Torque inverso máximo (N m) | |
Tipo | Par máximo utilizable {N⋅m} | ||
MSDH | 3 | L (en sentido antihorario) R (en el sentido de las agujas del reloj) | 0.4 o menos |
5 | 0.6 o menos | ||
7.5 | 0.8 o menos | ||
10 | 1.0 o menos |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 29 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
La tapa en posición horizontal genera el torque máximo como se muestra a la izquierda.
Calcule el par máximo de acuerdo con la siguiente fórmula antes de seleccionar un amortiguador que satisfaga las especificaciones.
[Fórmula de cálculo]
máx. . Par T = (L / 2) m (peso: kg) x 9,8 (Newton: norte)
Ejemplo) cuando L = 0,4 my m = 5 kg,
Par máximo T = 0,4 / 2 × 5 × 9,8 = 9,8 Nm
→ Seleccione MSDH10
Nota: La selección realizada mediante el cálculo anterior es solo como referencia. En el ejemplo anterior no se tuvieron en cuenta la resistencia a la fricción ni el efecto del momento de inercia en la bisagra.
La viscosidad del aceite en el amortiguador cambia según la temperatura del entorno operativo.
Generalmente, la característica de amortiguación disminuye al aumentar la temperatura, mientras que aumenta al disminuir la temperatura.
Tipo | Bisagra | Bisagra desmontable | Bisagras de bandera | Bisagra larga |
---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Características | Bisagra más común. | Retirable. Se utiliza en situaciones donde el mantenimiento y la limpieza son frecuentes. | Puede girar 360 grados. Se utiliza en situaciones donde la puerta es grande y requiere una amplia rotación. | Se pueden especificar dimensiones. Para uso en puertas con marco de aluminio. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSDH3-[L,R] |
MSDH5-[L,R] |
MSDH7.5-[L,R] |
MSDH10-[L,R] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente