(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bisagras de nylon - Blanco o negro seleccionable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | Color | * Carga admisible | Masa g | L | W | K | P | J | S | D | d | T | E | R | h | Tornillos / Tuercas | |||||
Tipo | No. | Kg | N | Tornillos | Cantidad | Nueces | Cantidad | ||||||||||||||
Bisagras de plástico HHPSJ | 6 | B(negro) W(Blanco) | 10 | 96 | 21 | 48 | 47 | 9 | 30 | 8 | 32 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 12.6 | 3.8 | CBS5-8 | 4 | HNTT6-5 | 4 |
8 | 15 | 147 | 35 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 11 | 6.6 | 7.5 | 8 | 14.5 | 4.4 | CBS6-12 | HNTT8-6 | ||||
845 | 44 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | CBS6-12 | HNTT8-6 |
Número de parte | Color | * Carga permitida | Masa g | L | W | K | P | J | S | D | D | T | E | R | h | ||
Tipo | No. | Kg | N | ||||||||||||||
HHPSJ | 6 | B(negro) W(Blanco) | 10 | 96 | 21 | 48 | 47 | 9 | 30 | 8 | 32 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 12.6 | 3.8 |
8 | 15 | 147 | 35 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 11 | 6.6 | 7.5 | 8 | 14.5 | 4.4 | ||
845 | 44 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 |
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
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente