(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW. (Números de pieza)

Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW.
  • Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW.
  • Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Capaz de detener el giro y la rueda con solo pisar el pedal, lo que evita el deslizamiento por vibración.

Ruedas -doble bloqueable-: imagen relacionada
[!] La pieza t1 (10 mm de espesor) se puede apretar con una llave disponible en el mercado. >> Para llaves específicas, haga clic aquí .
· Materiales
Cuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintético (negro), uretano (marrón), elastómero (Gris)IncorporadoNinguno
[ ! ] El elastómero se puede desechar junto con las ruedas.

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CMTW75
CMTW100

R
U
Al accionar el tope se bloquean las ruedas y se giran simultáneamente, evitando que patinen.
■ Tipo de montaje en placa
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHdErBCarga permisible (N)Masa (g)
TipoDRUERUERUE
Tipo giratorioCMTW75R (Caucho)
U (Uretano)
E (elastómero)
1038.82665272627600700500430415420
100132298028600600500605525510
Giratorio con tope
Tipo
CMTWS751032610426600700500530515520
100132299528600600500705625610
■ Tipo atornillado
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHM (grueso)bErBCarga permisible (N)Masa (g)
TipoDRUERUERUE
Tipo atornilladoCMTWN75 AR (Caucho)
U (Uretano)
E (elastómero)
1101221352665272627600700500405395400
75B162340440425435
100 A138122135298028600555470460
100B162340590505495
Atornillable giratorio
Montaje en ángulo con tope
Tipo
CMTWNS75 A1101221352610426700505495500
75B162340440525535
100 A138122135299528600655570560
100B162340690605595

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMTWS75-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)50103[Otros] Elastómero55427058-7527

Cargando…

  1. 1

Más información

Rueditas -Double Lockable-: Imagen relacionada

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

Características

Ventajas de ahorro de peso

El cuerpo principal pesa un 25 % menos que las ruedas existentes (aquí) , lo que reduce la carga para el usuario y mejora la seguridad de las ruedas. Al reducir el peso, también se reduce el coste. La placa de acero especial proporciona durabilidad incluso si el espesor de la placa es fino. La carga permitida no es drásticamente diferente de la de las ruedas preexistentes.

Comparación de masa entre ruedas preexistentes (Usando 4 ruedas)

D (Diámetro de la rueda)Masa (g)Porcentaje de reducción de peso
Producto convencional CHJFCGJF
6535602720-24%
7539202920-26%

Altura de instalación más baja

La estabilidad en funcionamiento mejora ya que su altura de instalación es menor que la de productos equivalentes. Permite un uso eficaz de un espacio creado a partir de una altura de instalación más baja.

Usado efectivamente.

Mejora al iniciar un movimiento.

Con un 36% menos de resistencia al giro, un carro se mueve suavemente a medida que disminuye su resistencia inicial.

Conservación de recursos

Una disminución en el peso de las ruedas conduce a una reducción en el costo de eliminación.

 

Información básica

Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Características de la rueda No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Categoría de carga Carga ligera / media Cojinetes de las ruedas No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CMTWS75-E de la serie Ruedas - De doble bloqueo, con placa giratoria, serie CMTW..

Products like this...

Número de Parte
CMTW100-U
CMTW75-E
CMTW75-R
CMTW75-U
CMTWS75-R
CMTWS75-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto60132[Uretano] Uretano (general)55427058-10028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto50103[Otros] Elastómero55427058-7527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto60103[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)55427058-7527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto70103[Uretano] Uretano (general)55427058-7526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)60103[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)55427058-7527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)70103[Uretano] Uretano (general)55427058-7526

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm