(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empujadores: uretano, diámetro pequeño, roscados (Números de pieza)

Empujadores: uretano, diámetro pequeño, roscados
  • Descuento por volumen

Empujadores que tienen el área de la parte del buje relativamente pequeña en relación con la parte del tornillo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Empujadores - Diámetro pequeño, poliuretano, roscado: imagen relacionada
・Materials
Tipo Empujadores Varilla de núcleo
Plano Redondo [H] Dureza [M] Material [M] Material
PSHEMH RSHEMH Shore A90 Poliuretano de éter Acero inoxidable 304
PSHEMS RSHEMS Shore A70 Poliuretano éster
[ ! ]For urethane rubber properties, see Click here.

Especificaciones

Número de parte
PSHEH16
RSHEMS12
Número de parte L MxPitch SR1 R2 m 1 2 f W
Tipo D
Plano
PSHEMH
PSHEMS
Redondo
RSHEMH
RSHEMS
8 12 M5x0.8 8 1 6 5 4 1.3 7
10 15 M6x1.0 10 7 1.5 8
12 16 M8x1.25 12 2 10 2 10
16 20 M10x1.5 16 12 6 5 2 14
[ ! ]Urethane may discolor over time but there is no effect on properties. [ ! ]Urethane rubber is thermally bonded to the core rod.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSHEMH8
PSHEMH10
PSHEMH12
PSHEMH16
PSHEMS8
PSHEMS10
PSHEMS12
PSHEMS16
RSHEMH8
RSHEMH10
RSHEMH12
RSHEMH16
RSHEMS8
RSHEMS10
RSHEMS12
RSHEMS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano de éter
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Poliuretano] Poliuretano éster
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Poliuretano] Poliuretano éster

Cargando…

  1. 1

Más información

Empujadores - Diámetro pequeño, poliuretano, roscado: imagen relacionada
 

Información básica

A Rosca macho Unidad de tamaño de hilo Métrico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm