(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante).

Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante).

  • Componentes inCAD
Cilindros de pinza giratoria: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-St Stroke-Dirección de rotación
MKRCA25-31-L
■ Dimensiones externas del cilindro de la abrazadera giratoria
Diámetro interno del tubo (mm)ABCDEEFGHKKAKKLMMMNOPRXY
255749266M5x0.840--51M6 Profundidad 11M8 Profundidad 15-101228-24984.5
326961278Rc1/84549.52460M6 Profundidad 11M10 Profundidad 15101416344.530986
407062298.5Rc1/852572469M6 Profundidad 11M10 Profundidad 1510141640535986
5074662910.5Rc1/464713386M8 Profundidad 13M12 Profundidad 15151720507371286
[ ! ]Para las selecciones, asegúrese de verificar las "Especificaciones" y "Precauciones" en Haga clic aquí .
■ Dimensiones externas del cilindro de la abrazadera giratoria
Diámetro interno del tubo (mm)MT12, 13 / MTV12MT10 / MTV10
HDRD(TP)HDRD(TP)
2562505260
3292808290
40102909300
501130010310
Número de parteSt StrokeDirección de rotaciónGolpe en rotación
(mm)
Golpe en la sujeción
(mm)
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
MKRCA2531L
(Rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj)
R
(Rotación en el sentido de las agujas del reloj)
1120
32351520
40351520
50702050
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MKRCA25-31-L
MKRCA25-31-R
MKRCA32-35-L
MKRCA32-35-R
MKRCA40-35-L
MKRCA40-35-R
MKRCA50-70-L
MKRCA50-70-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del tubo
(Ø)
Carrera
(mm)
Dirección de rotación Diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2531L (rotación en sentido antihorario)M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2531R (rotación en sentido horario)M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3235L (rotación en sentido antihorario)[Rc] Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3235R (rotación en sentido horario)[Rc] Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4035L (rotación en sentido antihorario)[Rc] Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4035R (rotación en sentido horario)[Rc] Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5070L (rotación en sentido antihorario)[Rc] Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5070R (rotación en sentido horario)[Rc] Rc1/4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Operación básica Move Turning Forma de punta de varilla Hilo Femenino Tipo de funcionamiento Doble efecto
Ángulo de rotación 90°±10° Funcion adicional Ninguno Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm