(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminales de boquillas de aire - a través de orificio piloto o en forma de L

Terminales de boquillas de aire - a través de orificio piloto o en forma de L

· Escribe: Componentes relacionados
· Categoría: Componentes relacionados
· Patrón de golpe: Componentes relacionados con la boquilla de aire
· Material: Aleación de aluminio 5052

Terminales para boquillas - Abrazadera de puertos múltiples: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ] Accesorios
A través del agujero pilotoAgujero en forma de L
NZTENZTLAleación de aluminio 5052-Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca
(Acero inoxidable 304)
NZTEANZTLAAnodizado claro

Especificaciones

Terminales para boquillas - Abrazadera de puertos múltiples: imagen relacionada
Número de parteNumero de resmasT
Rc (PT) o M seleccionable
PBEFAYXdMPerno Incluido
M-L
TipoDAgujero pilotoEn forma de l
A través del agujero piloto
NZTE
NZTEA
Agujero en forma de L
NZTL
NZTLA
121
2
3
1(1/8)
5(M5)
2020182015104.565.5M5M5-18
15
201(1/8)
2(1/4)
253022252015776.6M6M6-28
253040323530167109M8M8-40
[ ! ]Las tolerancias de DH7 se miden antes de cortar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZTE12-1-[1,​5]
NZTE12-2-[1,​5]
NZTE12-3-[1,​5]
NZTE15-1-[1,​5]
NZTE15-2-[1,​5]
NZTE15-3-[1,​5]
NZTE20-1-[1,​2]
NZTE20-2-[1,​2]
NZTE20-3-[1,​2]
NZTE25-1-[1,​2]
NZTE25-2-[1,​2]
NZTE25-3-[1,​2]
NZTL12-1-[1,​5]
NZTL12-2-[1,​5]
NZTL12-3-[1,​5]
NZTL15-1-[1,​5]
NZTL15-2-[1,​5]
NZTL15-3-[1,​5]
NZTL20-1-[1,​2]
NZTL20-2-[1,​2]
NZTL20-3-[1,​2]
NZTL25-1-[1,​2]
NZTL25-2-[1,​2]
NZTL25-3-[1,​2]
NZTLA12-1-[1,​5]
NZTLA12-2-[1,​5]
NZTLA12-3-[1,​5]
NZTLA15-1-[1,​5]
NZTLA15-2-[1,​5]
NZTLA15-3-[1,​5]
NZTLA20-1-[1,​2]
NZTLA20-2-[1,​2]
NZTLA20-3-[1,​2]
NZTLA25-1-[1,​2]
NZTLA25-2-[1,​2]
NZTLA25-3-[1,​2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero
(mm)
El número de agujeros
(pieza)
Forma de agujero roscado Selección del diámetro del hilo [T] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

121A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

122A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

123A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

151A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

152A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

153A través del agujero piloto1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

201A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

202A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

203A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

251A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

252A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

253A través del agujero piloto1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

12-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

15-Agujero en forma de L1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

20-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

25-Agujero en forma de L1 ~ 2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de aerosol Piezas relacionadas con boquillas de aire Material Aleación de aluminio 5052 Tipo Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm