(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire: enchufe, ligero, montaje de manguera de uretano

Acopladores de aire: enchufe, ligero, montaje de manguera de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Para montaje de manguera de uretano
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire: montaje de mangueras de uretano liviano, con casquillo, imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
KSCPM10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(L)ADdLlave inglesa HMasa (g)
TipoNo.
KSCSN854.51719.53.81735
105.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSCSN8
KSCSN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.310

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~80°CAire1.0 (10)1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).

Para la combinación de enchufes y enchufes, consulte Haga clic aquí .

 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Para montaje de manguera de uretano Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm