(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - derivación, 2 posiciones, giratorio

Acopladores de aire - derivación, 2 posiciones, giratorio

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Latón
· Tipo de hilo: Conectores de un toque
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCLTR2

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoTipo de derivaciónMaterial[Latón] Latón
Fluido AplicableAireMacho femenino[Zócalo (hembra)] Enchufes
Tipo de hilo[Con acoplamiento de un toque] Conectores de un toqueEntorno operativo, aplicacionesEstándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃)-20~60Presión máxima de funcionamiento(MPa)~1.5
RoHS10 - -
Acopladores de aire: múltiple, giratorio, 2 enchufes, 1 enchufe: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: latón (cromado) Acoplador: acero (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
MCRN4
MCLTR2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte
TipoNo.
MCLTR2

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
MCLTR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de selladoCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~60°C
Fluido AplicableAire
Max. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )1.5(15)
Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )2.0(20)
Características
· Permite la ramificación de una tubería a múltiples tuberías.
· Puerto de giro de 360 °.

Ejemplo

Acopladores de aire: múltiple, giratorio, 2 enchufes, 1 enchufe: imagen relacionada

Información básica

Tipo Tipo de derivación Material Latón Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Conectores de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCLTR2 de la serie Acopladores de aire - derivación, 2 posiciones, giratorio.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm