(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos con inserto de tubo - Unión Tee

Acoplamientos con inserto de tubo - Unión Tee
  • Descuento por volumen

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas

Acoplamientos con inserción de tubo - Unión Tee: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-Nominal
TCRH4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBCdH Wrench FlatsMasa (g)
TipoTubo aplicable OD (mm)
TCRT42.52213.53.51.31030
6420144.52.71233
8621165.54.71444
107.525195.561774

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCRT4
TCRT6
TCRT8
TCRT10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, aceite
Rango de temperatura de funcionamientoAire: -20 a 60°C
Agua: 0 a 60°C
Aceite: -20 a 60°C
Presión máxima de funcionamientoSe aplica a la presión máxima de funcionamiento de los tubos.
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Camisetas Material Latón