(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Estándar, mini
· Unión, igual diámetro: unión recta
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal | - | Color del cuerpo |
MSCNL6 UJDST8 | - | 1 | - | B |
Número de parte | A | C | Área seccional efectiva (mm 2 ) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||
USSTL | 4 | 30.2 | 9 | 3.2 | 3.1 |
6 | 32 | 11.2 | 11.0 | 4.8 | |
8 | 40.2 | 13.6 | 25.2 | 8.8 | |
10 | 40 | 16.3 | 38.7 | 10.6 | |
12 | 54.8 | 19.7 | 44.6 | 20.9 | |
16 | 52 | 25.6 | 85.0 | 32.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
USSTL4 |
USSTL6 |
USSTL8 |
USSTL10 |
USSTL12 |
USSTL16 |
Cargando…
MJCNLS, MJELLS | Aparte de MJCNLS, MJELLS | ||
Fluido Aplicable | Aire comprimido | Agua | Aire comprimido |
Rango de temperatura de funcionamiento | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa | 0.9 MPa | |
Nivel de vacío operativo | -100 kPa | - | -100 kPa |
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material de sellado | Caucho nitrilo | Material de la porción del hilo | Sin parte del hilo |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Unión recta | Rango de temperatura de funcionamiento | 0::60°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente