(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque para la ramificación de acción unica de 3 tubos en ángulo recto.
[Características]
· Conector de tipo compacto y ligero con inserción y extracción mejoradas del tubo.
· Aloja tubos de tamaño métrico. El botón de liberación está disponible con forma de cuerpo redondo ovular.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2D04-00A |
KQ2D06-00A |
KQ2D08-00A |
KQ2D10-00A |
KQ2D12-00A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | PBT | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Delta | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 3 | Color | Blanco |
Suelte la forma del botón | Circulo perfecto | Color del botón de liberación | Gris claro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente