(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tanque superior abierto - sellable, tipo tolva (Números de pieza)

Tanque superior abierto - sellable, tipo tolva

Tanques de tapa abierta sellables que tienen el fondo tipo tolva.

  • Componentes inCAD
Tanque de tapa abierta sellable - Tipo de tolva: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Precio base sin baseJunta tórica del precio baseLongitud de las piernasTapaPrecio baseAbrazadera TangO-Ring
TANHMFTANHAMFAcero inoxidable 304Pulido (solo cuerpo) Superficie interior y exterior: 320
Excepto la porción de cordón en la salida de líquido (porción de unión)
Presión atmosférica
[ ! ]Características de Silicon Rubber P.2122 [! ] Características de la junta para sellar la cubierta P.2979

Especificaciones

Tanque de tapa abierta sellable - Tipo de tolva: Imagen relacionada
Número de parteProfundidad de capacidad efectiva (H)Abrazadera inferior del tanque
Altura (L)
Incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "con base"
tH1H2(H3)(D1)(D2)(F)GCapacidad de la parte de la tolva
(DxG)
TipoDiámetro interno
(D)
Incremento de 10 mm
Sin base

Con base
TANHMF
TANHAMF
240100~350180~3000.8H+20H1+7H+G+26269315551031.8ℓ
270100~3501H1+6297350701182.5ℓ
300100~4001H1+6330380701333.5ℓ
[ ! ]Capacidad Efectiva del Cuerpo (ℓ) = Radio (D/2) xRadio (D/2) x3.14x Profundidad a la Capacidad Efectiva (H)/1000000 (convertida a capacidad) Capacidad Efectiva Total = Capacidad Efectiva del Cuerpo + Capacidad de las Partes de la Tolva
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad H 1 ). Usar dentro de la profundidad H efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).
[ ! ]No es posible presurizar un tanque abierto superior sellado. Usar bajo presión atmosférica.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANHAMF240-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAMF270-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAMF300-[100-400/10]-L[180-300/10]
TANHMF240-[100-350/10]
TANHMF270-[100-350/10]
TANHMF300-[100-400/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Profundidad de capacidad efectiva (H)
(mm)
Altura del fondo del tanque (L)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400-

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico